Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Vizuálne znázornenie inteligentnej mikrosiete na Azorských ostrovoch, ktoré zdôrazňuje úsilie o dekarbonizáciu.

Dekarbonizácia Azorov: Skladovanie batérií a mikrosiete

Terceira, jeden z deviatich azorských ostrovov, digitálne transformuje svoju sieť, aby výrazne zvýšila odolnosť siete a podiel obnoviteľných zdrojov energie.

Kombinácia skutočného a digitálneho sveta

Azorské ostrovy, už známe svojou sviežou voľne žijúcou živou živou a flórou, sú v inom ohľade ekologickejšie — vďaka čomu sú ich napájanie čistejšie a menej závislé od generátorov poháňaných fosílnymi palivami. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Terceira rozšírila svoju miestnu kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov s inteligentnou mikrosieťou v jadre. V spolupráci so spoločnosťou Fluence spoločnosť Siemens zavádza systém riadenia mikrosiete a veľký autonómny systém akumulácie energie z batérií s cieľom urýchliť cestu ostrovov smerom k udržateľnejšej elektrickej sieti.

Azorské ostrovy, sopečné súostrovie 1400 kilometrov od portugalskej pevniny, je obývané druhmi, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na svete. A od roku 2023 ostrovy ponúkajú novú atrakciu — aj keď je pravdepodobne zaujímavejšia pre technologicky zmýšľajúcich ľudí ako pre milovníkov prírody: jeden z najväčších systémov akumulátorovej energie v Európe bol postavený na Terceire, jednom z deviatich obývaných ostrovov súostrovia.

External view of Terceira power plant on a hill

Obnoviteľné zdroje energie pre Terceira

Hlavné mesto Terceiry, Angra do Heroísmo, má staré mesto a opevnenia zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nové riešenie na ukladanie mikrosietí a batérií teraz umožní dodávať viac obnoviteľnej energie historickému mestu - a všetkým ostatným mestám na ostrove.

Najdôležitejšie obnoviteľné zdroje energie na ostrove sú:

  • geotermálna energia
  • veterná energia
  • vodná energia
  • solárna energia

Azorská história využívania obnoviteľnej energie siaha desaťročia dozadu. Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia nainštalovali prvé veterné turbíny súostrovia a o krátko neskôr bola uvedená do prevádzky prvá geotermálna elektráreň. Dnes všetky obývané ostrovy vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Asi 40 percent potrieb elektrickej energie súostrovia je uspokojených obnoviteľnými zdrojmi. Geotermálna energia je obzvlášť významná, ktorá predstavuje 60 percent z celkovej obnoviteľnej energie vyrobenej; zvyšok pochádza hlavne z veterných a vodných elektrární.

Ohrozený ostrovný raj

Rovnako ako všetky ostrovy, Azorské ostrovy sú obzvlášť zraniteľné voči klimatickým zmenám. Vzrastajúce moria ohrozujú pobrežné osady. Vedci očakávajú, že mnohé ostrovy budú musieť v nasledujúcich desaťročiach čeliť rastúcemu suchu, čo predstavuje potenciálnu hrozbu pre zásobovanie pitnou vodou.

Samozrejme, ostrovy nemôžu vyriešiť tento problém samostatne, ale môžu urobiť svoj podiel na znižovaní globálnych emisií CO2.

Energia z ostrovov pre ostrovy

Na Azorských ostrovoch sa dekarbonizácia plánuje ako súčasť komplexnej energetickej stratégie, ktorá zabezpečuje nepretržitú expanziu obnoviteľnej energie a množstvo ďalších krokov, ako je podpora elektromobility.

Rozširovaním miestnej výroby obnoviteľnej energie Azorské ostrovy riešia dva problémy naraz. Viac energie z obnoviteľných zdrojov znamená zníženie emisií skleníkových plynov. Miestna výroba znižuje závislosť od pevniny, pretože približne 60 percent potrebnej energie sa stále dováža na ostrovy vo forme fosílnych palív.

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

Elektrické skladovanie pre stabilnejšiu sieť

Každý ostrov má svoju vlastnú nezávislú sieť. Napájanie teda nie je možné prepracovať pre celé súostrovie, ale bude potrebovať individuálne ostrovné riešenia - napríklad na Terceire. Portugalská spoločnosť Electricidade dos Açores (EDA) tu investuje do inovatívnej technológie: systému akumulácie energie z batérií s kapacitou 15 megawattov (MW) v kombinácii s inteligentnou správou mikrosiete od spoločnosti Siemens. Skladovací systém poskytovaný spoločnosťou Fluence zaisťuje, že sa neplytvá žiadna autonómne vyrobená elektrina a všetko sa využíva čo najefektívnejšie. Absorbuje prebytočnú energiu a vypúšťa ju späť do siete, aby pokryl dopyt, keď je výroba príliš nízka.

Systém akumulácie energie z batérie má ďalšie dve výhody:

  • Reguluje frekvenciu
  • Vyvažuje napätie pre elektrickú sieť ostrova, čím zlepšuje stabilitu

Modulárne navrhnuté: Skladovací systém poskytovaný spoločnosťou Fluence absorbuje prebytočnú energiu a vypúšťa ju späť do siete, aby pokryl dopyt, keď je výroba príliš nízka.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

Inteligentný systém riadenia mikrosiete zaisťuje efektívnosť

Inteligentný systém riadenia mikrosiete zaisťuje, že výroba energie, skladovanie energie a spotreba energie sú plne vyvážené. Umožňuje monitorovanie a kontrolu celej infraštruktúry v reálnom čase a môže vytvárať hodinové alebo denné projekcie výroby, spotreby a využitia skladovania na základe širokej škály údajov vrátane počasia.

Systém môže do energetického mixu začleniť ďalších šesť megawattov z obnoviteľných alebo endogénnych zdrojov, ako je geotermálna výroba. To znamená, že s novým systémom ukladania batérií bude ostrov v strednodobom horizonte schopný rozšíriť svoj podiel obnoviteľnej energie na približne 60 percent.

Plán pre energetické ostrovy

Po dosiahnutí cieľa 60% obnoviteľnej energie je možné modulárne navrhnutý systém skladovania batérií podľa potreby rozšíriť. Nasleduje to príklad iných rýchlo dekarbonizujúcich ostrovných sietí, ako napríklad Írsko, ktoré sa rýchlo snaží dosiahnuť cieľ získať 70 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľnej energie do roku 2030 a ktoré tiež obstaráva akumulátory, aby pomohlo splniť svoje ciele.

Ale aj súčasná konfigurácia už prináša merateľné vylepšenia pre Terceira. Ročná spotreba nafty na ostrove sa už znížila o 1 150 metrických ton, pretože s generátormi sa musí vyrábať menej elektriny. To sa rovná zníženiu emisií CO2 o viac ako 3 500 metrických ton ročne, čo je zhruba ekvivalent 1 500 vozidiel, ktoré jazdia 20 000 kilometrov ročne. Koniec koncov, nový systém riadenia mikrosietí bude veľmi pravdepodobne osloviť nielen milovníkov technológií, ale aj milovníkov prírody.