Veľký bariérový útes je jedným z najpozoruhodnejších ecosystems na svete, ktorý podporuje mimoriadnu biodiverzitu a zároveň zohráva zásadnú úlohu v prirodzenom uhlíkovom cykle planéty. Ochrana tohto prírodného zázraku si vyžaduje hlbšie pochopenie toho, ako klimatické zmeny ovplyvňujú prostredie útesov dnes aj do budúcnosti.
Simulácia života pod morom
Veľký bariérový útes, národný poklad Austrálie, je rozsiahly podvodný ecosystem, ktorý nielen podporuje rôznorodý morský život, ale tiež hrá významnú úlohu ako modrý uhlíkový zachytávač, čo znamená, že absorbuje a ukladá oxid uhličitý z atmosféry. S pomocou našej automatizačnej technológie vedci z Národného morského simulátora AIMS (SeaSIM) vykonávajú priekopnícke výskumné a obnovovacie práce na útesoch, čím rozvíjajú schopnosti, ktoré predtým v Austrálii neboli možné.
65 MILIÁRD DOLÁROV Ekonomická hodnota
Veľký bariérový útes má hodnotu viac ako 65 miliárd dolárov.
137M Tony uloženého uhlíka
Lúky a mangrovové lesy Veľkého bariérového útesu ukladajú 137 miliónov ton uhlíka, čo zodpovedá 13% austrálskych zásob modrého uhlíka.
2300 km Dĺžka pobrežia
Veľký bariérový útes sa rozprestiera na 2300 km pobrežia, čo je geograficky ekvivalent 64. najväčšej krajiny na svete.
Ochrana Veľkého bariérového útesu inováciami
V Austrálskom inštitúte morských vied (AIMS) vedú vedci prelomový morský výskum v zariadení SeaSim, jednom z najpokročilejších experimentálnych akvárií na svete. Obnovením skutočných podmienok útesov s výnimočnou presnosťou môžu vedci študovať reakcie koralov na tlaky prostredia a vyvinúť riešenia na podporu odolnosti a obnovy útesov.
Prostredníctvom priemyselnej automatizácie Siemens a technológie PCS 7 dokáže SeaSim monitorovať a riadiť zložité experimentálne procesy, čo umožňuje výskum v bezprecedentnom rozsahu. Spoločne AIMS a Siemens pomáhajú vytvárať kritické poznatky, ktoré by mohli prispieť k ochrane morských ecosystems nielen v Austrálii, ale aj na celom svete.
Rozvoj vedy pomocou špičkových technológií

Projekt SeaSim vyžadoval kompletný systém automatizácie závod/procesov na vykonávanie vysokokvalitných námorných experimentov. Náš SIMATIC PCS 7 Balík bol vybraný spoločnosťou SeaSim kvôli svojej pôsobivej histórii presnosti a priemyselných aplikácií. PCS 7 tiež integruje množstvo balíčkových jednotiek pre jednotlivé experimenty, automatizovaných pomocou našich radičov SIMATIC S7-1200/1500.
Naša technológia poskytuje výskumným tímom AIMS absolútnu kontrolu nad teplotou, kyslosťou, slanosťou, sedimentáciou a kontaminantmi vo veľkých nádržiach na morskú vodu. Vysoká dostupnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť sú základnými prvkami na vykonávanie viacerých experimentov súčasne - niektoré z nich budú trvať roky.
Prostredníctvom bezprecedentnej úrovne kontroly, ktorú teraz máme vďaka riadiaciemu systému Siemens, sme teraz schopní vykonávať experimenty, o ktorých sme v minulosti mohli len snívať.
The SIMATIC PCS 7presnosť umožnila v poslednom desaťročí viac ako 350 priekopníckych experimentov v SeaSim. Pozoruhodným úspechom bola práca zariadenia s rozmnožovaním lariev koralov, kde systém udržiava presné podmienky prostredia kľúčové pre reprodukčné štúdie. Presnou kontrolou teplôt oceánov, svetelných cyklov a chémie vody môžu vedci študovať odolnosť koralov a vyvinúť nové techniky obnovy útesov, čím sa SeaSim stáva vedúcim svetovým centrom pre morskú vedu a ochranu koralových útesov.