Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
HeliMods, Austrália

Digitálne letecké riešenia pre záchranné služby

Zistite, ako HeliMods využíva digitálny inžiniersky softvér Siemens, CAD, PLM a simulačný softvér na vytváranie životaschopných riešení vrtuľníkov pre núdzové lekárske, záchranné a verejné bezpečnostné misie.

Zachrániť životy prostredníctvom inovácií

HeliMods navrhuje a vyvíja inovatívne produkty a riešenia pre priemysel pohotovostných lekárskych služieb (EMS), ktoré používajú záchranári prvej línie pri svojich misiách na záchranu života každý deň.

Helicopterové pohotovostné lekárske služby (HEMS) zvyčajne fungujú v prostrediach, ktoré tradičné pohotovostné služby nemôžu dosiahnuť, ako sú vidiecke a vzdialené komunity.

Každá sekonda sa počíta medzi tým, že sa dostanete k pacientovi a dostanete ho do starostlivosti. To isté platí pre zdravotnícke vybavenie na palube. Posádky prvej línie potrebujú rýchly a bezpečný prístup ku všetkému, čo potrebujú, aby mohli pacientom poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť vo vzduchu.

Tieto výzvy sú presne tým, čo spoločnosť HeliMods so sídlom v Queenslande rieši každý deň. Aplikáciou technológie novými spôsobmi HeliMods navrhuje a vyvíja riešenia, ktoré robia skutočný rozdiel — a môžu sa rozširovať tak, aby vytvorili vplyv kdekoľvek na svete.

Vrtuľník LifeFlight s technológiou HeliMods tech2

Pohotovostné lekárske služby vrtuľníkov (HEMS)

Od startupu k inovátorovi v kozmickom priemysle

Spoločnosť HeliMods, založená v roku 2002 austrálskym inžinierom, pilotom a podnikateľom Willom Shrapnelom, sa rozrástla na ocenenú globálnu spoločnosť pre letecké technológie preslávenú inováciami, kvalitou a excelentnosťou. Včasné investície do pokročilých technológií boli kľúčom k podpore jej rastu a konkurencieschopnosti.

záchranárske nakladacie nosidlá2

Poháňaný aerodynamický nakladač™ (PAL™)

Z mnohých inovácií, ktoré spoločnosť HeliMods vyrobila a dodáva na trh, miestne aj medzinárodne, jedna vyniká svojím transformačným vplyvom na pacientov a záchranárov — Powered Aero Loader™ (PAL™).

Z mnohých inovácií, ktoré spoločnosť HeliMods vyrobila a dodala na trh, jedna vyniká transformačným vplyvom na pacientov a záchranárov - Powered Aero Loader (PAL™).

Zatiaľ čo technológia automatizovaného nakladania nosidiel sa začala objavovať vo vozidlách cestnej sanitky pred niekoľkými rokmi, jej použitie na lietadlá bolo považované za konečnú výzvu vzhľadom na značnú inžiniersku zložitosť. Will Shrapnel to však považoval za príležitosť na inováciu.

Prostredníctvom rozsiahleho výskumu, investícií a aplikovaných technológií spoločnosť HeliMods pokračovala vo vývoji prvého na svete PAL, ktorý je teraz funkčný v jednej z najväčších leteckých sanitných flotíl na svete.

PAL™ je plne automatizovaný nosidlový systém, ktorý dokáže naložiť a vyložiť pacienta s hmotnosťou do 318 kg do vrtuľníka bez ručného zdvíhania. Je tiež interoperabilný s cestnými sanitkami, čo uľahčuje prenos pacientov medzi leteckou a cestnou dopravou.

Ide o významný skok vpred, ktorý odstraňuje kritické sekundy záchranných časov a zároveň zlepšuje pohodu a bezpečnosť posádok záchranárov odstránením potreby manuálneho manévrovania pacientov do lietadiel.

Nemusíte byť veľkou organizáciou, aby ste boli na svojej digitálnej ceste. Spoločnosť HeliMods robí fantastickú prácu pomocou vlastnej inovácie s technológiou Siemens, aby konkurovala niektorým z najväčších hráčov na celom svete.
Samantha Murrayová, Vedúci spoločnosti Siemens Digital Industries Software, Austrália a Nový Zéland

Efektívny a ekonomický proces navrhovania

HeliMods používa balík nášho softvéru na konfiguráciu a prispôsobenie vrtuľníkov pre rôzne potreby zákazníkov v Austrálii a na celom svete.

Teamcenter™ je naše riešenie pre riadenie životného cyklu produktu (PLM). Spája ľudí a procesy pomocou digitálneho vlákna a pomáha tímom monitorovať a upravovať celý životný cyklus produktu podľa okolností — od skorých návrhov až po výrobu a integráciu.

HeliMods spravuje všetky svoje produkty a podporné informácie v integrovanom prostredí Teamcenter a poskytuje všetkým používateľom informácie v reálnom čase. Integrovaný pracovný postup a správa zmien zaisťuje kontrolu a zverejňovanie informácií prostredníctvom zefektívneného procesu.

„HeliMods používa softvér PLM na spájanie údajov, procesov, obchodných systémov a ľudí — od myšlienok až po návrh a výrobu, servis a likvidáciu.“ Samantha Murray, ktorá vedie náš priemyselný softvér v Austrálii

Siemens CAD softvérov2

PLM softvér používaný spoločnosťou HeliMods

3DCAD bola jednou z prvých investícií, ktorá bola dôležitá na to, aby som mohol navrhnúť a modelovať v prostredí, ktoré mi umožnilo prenášať nápady na lietadlo a rozširovať. S malým tímom nám 3D technológie umožnili robiť viac práce s menším počtom ľudí. Dnes sme vyrastali na tej istej filozofii. Vďaka výkonným technológiám, ktoré poháňame, robíme veľa práce s tímom vo svojej veľkosti.
Will Shrapnel, MD a zakladateľ, HeliMods

Od konceptu k letu so Siemens NX

Pomocou softvéru Siemens NX™ počítačového dizajnu (CAD) integrovaného s Teamcenter dokáže HeliMods navrhnúť všetky komponenty produktu a využívať pokročilé integrácie, ako je počítačovo podporovaná výroba (CAM) a počítačovo podporované inžinierstvo (CAE) na iteráciu a vytváranie optimalizovaných produktových riešení. Integrácia a použitie jedného hlavného modelu zaisťuje automatické zachytenie všetkých iterácií dizajnu, čo urýchľuje pracovné postupy odstránením potreby rozsiahleho prepracovania pri vykonávaní zmien.

Flexibilita, rýchlosť a agilita sú kľúčové, rovnako ako schopnosť dodávať riešenia zákazníkom kdekoľvek na svete. Vďaka funkciám 3D Digital Twin dokáže HeliMods vytvoriť kompletnú digitálnu definíciu každého lietadla a jeho komponentov a navrhnúť plne prispôsobiteľné riešenia pre každé jedinečné prostredie — z ľubovoľného miesta. To znižuje potrebu rozsiahleho prepracovania a umožňuje uspokojiť potreby každého zákazníka pomocou riešení na mieru. Integrovaná simulácia so systémom Simcenter tiež zaisťuje, že vytvorené štruktúry spĺňajú výkonnostné požiadavky pre rozsah scenárov, ktorým budú čeliť v teréne.

Generálny riaditeľ HeliMods Will Shrapnel s Queensland Premier

(Zľava doprava) Will Shrapnel, MD a zakladateľ spoločnosti HeliMods s premiérkou Queenslandu Annastaciou Palaszczuk a čestným poslancom Craiga Crawforda, ministrom hasičov a pohotovostných služieb, Queensland.

Tieto technológie nám pomáhajú riadiť celé naše digitálne prostredie, takže môžeme pochopiť náš proces navrhovania od požiadaviek až po to, čo integrujeme do lietadla pre špeciálne misie. Na oživenie našich inovácií používame veľa simulácií a ťažkých technológií. To nám umožňuje skutočne zistiť, ako budú naše výrobky reagovať v prostredí, pre ktoré sú navrhnuté.
Will Shrapnel, MD a zakladateľ, HeliMods

Ornge

Ornge je nezisková organizácia, ktorá poskytuje leteckú sanitku a lekársku dopravu pacientom v provincii Ontario v Kanade.

Pred niekoľkými rokmi spoločnosť Ornge začala globálne hľadať inovatívne alternatívy k ich súčasnému systému leteckej sanitky. Cieľ: zlepšiť starostlivosť o pacienta a záchranársku bezpečnosť.

To ich viedlo k spoločnosti HeliMods, ktorí sa s touto výzvou prijali svojím jedinečným prístupom — spojili digitálne technológie dizajnu, inžinierstva a výroby v pôsobivej spolupráci. Výsledkom bol automatizovaný systém nakladania nosidiel PAL, prvá inovácia na svete, ktorá priniesla revolúciu v spôsobe, akým sa spoločnosť Ornge dokázala starať o svojich pacientov aj záchranárov.

„Je to pravdepodobne jediné najväčšie zlepšenie, ktoré sme dosiahli v starostlivosti o pacienta a spokojnosti zamestnancov. Už sme si všimli rozdiel, ktorý to robí v našich časoch odozvy.“ hovorí Justin Pyke, riaditeľ záchranárov v Ornge

Vrtuľník Ornge nad riekou

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue je tím núdzovej reakcie so sídlom v Queenslande a svetoví lídri v oblasti leteckej starostlivosti.

LifeFlight vykonáva veľmi široký rozsah záchranných činností, od vyhľadávania nemocníc a dopravných nehôd až po evakuáciu na diaľku. HeliMods a LifeFlight spolupracovali na transformácii svojej flotily zo základných lietadiel na špecializované stroje, ktoré teraz fungujú v podstate ako lietajúce jednotky intenzívnej starostlivosti. Technológie spoločnosti HeliMods integrované do lietadiel LifeFlight zahŕňajú nosidlový systém, lekársku podlahu, oddelenia špecializovaného vybavenia a integrované plynové a elektrické systémy, ktoré poskytujú osvetlenie chirurgickej kvality a potrubený lekársky plyn.

„RACQ LifeFlight sú životne dôležitou službou pre Queensland. Technológia HeliMods nám uľahčuje prácu, dokážeme rýchlejšie vyložiť naše vybavenie, rýchlejšie sa dostať k našim pacientom, naložiť ich do lietadla a dostať ich do vyššej starostlivosti, ktorú potrebujú oveľa rýchlejšie. „- Shaun Gillett, dôstojník výcviku LifeFlight

HeliMods PowerLoad Trial 1 z 15