AUGUST 2025
Autor: Brent Knight, výkonný riaditeľ pre energetiku a obnoviteľné zdroje, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Ako sa zrýchľuje energetický prechod, zvyšuje sa aj dopyt po inteligentnejšej a odolnejšej infraštruktúre. Systémy akumulátorovej energie (BESS) sú teraz kritickou súčasťou tejto transformácie — poskytujú flexibilitu, spoľahlivosť a stabilitu, ktorú moderné siete potrebujú. V spoločnosti Siemens Financial Services (SFS) si uvedomujeme, že financovanie je viac ako kapitál — je katalyzátorom inovácií a vplyvu.
V Spojených štátoch zohráva SFS kľúčovú úlohu pri umožňovaní projektov úložiska novej generácie. Spolupracovaním s lídrami v odvetví a štruktúrovaním finančných riešení na mieru pomáhame preklenúť priepasť medzi ambíciami a implementáciou. Tu je návod.
Wolf Tank: Povolenie flexibility v južnom Texase
Flexibilita siete je nevyhnutná na energeticky náročných trhoch, ako je Texas. Preto spoločnosť SFS spolu s CIT (divízia First Citizens Bank) pôsobila ako hlavní aranžéri pre balík financovania projektov vo výške 84,5 milióna dolárov Vlčí tank projekt skladovania energie - samostatný BESS s 173 MWh, ktorý začal komerčnú prevádzku v roku 2023. Tento projekt podporuje trh v južnom Texase veľmi potrebnou flexibilnou kapacitou, ktorá pomáha riadiť nároky na špičkové zaťaženie a zvýšiť spoľahlivosť siete. Rovnako dôležité je, že je v súlade so zásadami udržateľnosti spoločnosti SFS — pomáha dekarbonizovať dodávky energie a zároveň prináša hmatateľnú prevádzkovú hodnotu.
Bypass: Zabezpečenie odolnosti siete na rýchlo rastúcom trhu
Texaská sieť sa naďalej vyvíja rýchlym tempom - a dopyt po škálovateľnom úložisku s ňou rastie. Ako spoločný vedúci aranžér pomohol SFS uzavrieť Balík financovania vo výške 190 miliónov dolárov za Obchodok projektu, projekt skladovania batérií s výkonom 200 MW/400 MWh neďaleko Houstonu. Bypass patrí medzi prvé plne zmluvné projekty skladovania energie v ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), čo z neho robí plán toho, ako môže inovatívne financovanie viesť k udržateľnej infraštruktúre. Očakáva sa, že počas svojho života projekt prinesie miestne daňové príjmy vo výške 20 miliónov dolárov a vytvorí stovky pracovných miest - čo demonštruje, ako môže financovanie založené na vplyve prospieť komunitám aj klíme.
Vidal: Podpora cieľov v oblasti čistej energie v Kalifornii
Záväzok Kalifornie dosiahnuť 100% bezuhlíkovú elektrinu do roku 2045 si vyžaduje integrované, škálovateľné riešenia. Pre Projekt Vidal SFS v okrese San Bernardino poskytla štruktúrované dlhové financovanie na podporu hybridného nástroja kombinujúceho 160 MW solárnej výroby so 160 MW/640 MWh akumulátora. Tento model solárneho uskladnenia poskytuje odosielateľnú čistú energiu na zvýšenie spoľahlivosti siete a prispieva k dlhodobej stratégii dekarbonizácie Kalifornie. Okrem dodávky energie prináša projekt aj ekonomický prínos — generuje miestnu hodnotu viac ako 13,5 milióna dolárov a vytvorí až 260 pracovných miest v stavebníctve. V spoločnosti SFS vidíme dlhodobé vzťahy so zákazníkmi ako páku systémovej zmeny. Naše zapojenie do týchto projektov skladovania batérií odráža širší záväzok umožniť odolné energetické systémy, podporovať ciele s čistou nulou a odblokovať novú hodnotu v celom energetickom prostredí. Prechod na udržateľnejšiu, odolnejšiu a ekonomicky životaschopnejšiu energetickú budúcnosť bude závisieť od toho, ako dobre ju financujeme. Sme hrdí na to, že môžeme pomôcť viesť tento prechod. So skúseným a vášnivým tímom sme naďalej odhodlaní poskytovať technológie a infraštruktúru, vďaka ktorým je čistá nula nielen možná, ale aj nevyhnutná.