Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Autonómne budovy zamerané na človeka

Autonómne budovy pre udržateľnosť

Autonómne energetické schopnosti neustále vyvažujú náklady, uhlík a odolnosť optimalizáciou zaťaženia, zariadení a správania energetického systému v reálnom čase. Výsledok: nižšie náklady na energiu, zníženie emisií a väčšia dôvera v plnenie cieľov udržateľnosti.

Prečo manuálne riadenie energie a udržateľnosti už nestačí

Spotreba energie a náklady rastú spolu s požiadavkami na vykurovanie a chladenie. Regulačný tlak sa zintenzívňuje, vykazovanie ESG je čoraz zložitejšie a nástroje dostupné väčšine stavebných tímov zostávajú fragmentované a manuálne. Autonómne budovy presúvajú udržateľnosť z úlohy založenej na dodržiavaní súladu na automatizovaný a nepretržitý proces.

Ikona predstavujúca volatilné náklady na energiu

Prchavé náklady na energiu

Ceny energie kolíšu v závislosti od trhových podmienok, dopytu po sieťovej sieti a tarifných štruktúr. Bez optimalizácie v reálnom čase budovy preplácajú počas špičkových období a vynechávajú príležitosti na presunutie zaťaženia alebo využitie výroby na mieste.

Ikona reprezentujúca manuálnu optimalizáciu energie

Manuálna optimalizácia energie

Tradičné riadenie energie prebieha v cykloch, pričom sa spolieha na pravidelné audity a manuálne úpravy. Tento prístup chýba príležitosti v reálnom čase a nemôže sa dostatočne rýchlo prispôsobiť meniacim sa počasiu, obsadenosti alebo podmienkam siete.

Ikona predstavujúca nevyužitú flexibilitu zaťaženia

Nevyužitá flexibilita zaťaženia

Budovy s ovládateľným zaťažením, systémy HVAC a generovanie na mieste majú značnú nevyužitú flexibilitu. Bez automatizovanej koordinácie zostáva vlastná spotreba nízka a maximálny dopyt zostáva neriadený.

Ikona reprezentujúca fragmentované správy ESG

Fragmentované správy ESG

Údaje o emisiách sú rozptýlené v odpojených systémoch, vďaka čomu je nahlasovanie pripravené na audit pomalé a náchylné na chyby. Sustainability trávia viac času zhromažďovaním údajov, než konaním na nich.

Neefektívnosť úrovne zariadenia

Neefektívnosť na úrovni vybavenia

Väčšina zariadení HVAC beží na všeobecných výrobných nastaveniach s obmedzeným jemným ladením. Bez lokalizovanej inteligencie systémy spotrebujú viac energie, ako je potrebné, najmä počas sezónnych prechodov.

Ako autonómia mení všetko

Autonómne budovy premieňajú riadenie energie na nepretržitú riadiacu slučku. Digitálne dvojčatá simulujú možnosti, AI odporúča alebo aplikuje optimalizované sekvencie a systémy overujú výsledky na základe nákladov, pohodlia a uhlíkových cieľov. Sustainability prechádza z periodickej analýzy k riadeniu v reálnom čase.

> 20% Zvýšenie vlastnej spotreby PV

Zdroj: Modelované na komplexnom prostredí zdravotnej starostlivosti (~ 50 000 m2) s flexibilným zaťažením (skladovanie, odkladateľné zaťaženie, prepínanie paliva) a optimalizáciou založenou na harmonograme. Výsledky sa líšia a nie sú zaručeným výsledkom.

≤ 15% Zníženie celkových nákladov na energiu

Zdroj: Modelované na komplexnom prostredí zdravotnej starostlivosti (~ 50 000 m2) s flexibilným zaťažením (skladovanie, odkladateľné zaťaženie, prepínanie paliva) a optimalizáciou založenou na harmonograme. Výsledky sa líšia a nie sú zaručeným výsledkom.

6.5% Priemerná dodatočná úspora energie z Comfort AI

Zdroj: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švédsko) - Referencia pilota Comfort AI (predtým Cloe).

Reálne využitie v praxi

Naše riešenia pre autonómnu udržateľnosť

Ilustrácia integrovania údajov pomocou AI

Zavádzanie dát s pomocou AI

Obohatenie údajov založené na umelej inteligencii automatizuje označovanie, štruktúrovanie a škálovanie naprieč lokalitami, čím sa znižuje úsilie o začlenenie a urýchľuje čas získania hodnoty pre existujúce budovy.

B-SER-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual 02-01-1280x720

Pokročilý Asset Performance majetku

Asset Performance Advanced je digitálna služba spravovanej budovy s podporou AI, ktorá umožňuje zákazníkom vnímať, rozhodovať sa a neustále zlepšovať výkon.

Ste pripravení dekarbonizovať svoje stavebné prevádzky?

Objavte, ako môžu autonómne budovy znížiť náklady na energiu, znížiť emisie a urýchliť vašu cestu k čistej nule.