Prečo sú skúsenosti s budovaním dnes nedostatočné
Obyvatelia očakávajú, že budovy sa budú cítiť bezpečne, zdravo a ľahko sa používajú. Prevádzkovatelia potrebujú menej falošných alarmov, jasnejšie priority a menej manuálneho úsilia. Väčšina budov neprináša ani jedno. Autonómne budovy uzatvárajú medzeru a neustále vyvažujú pohodlie, bezpečnosť a bezpečnosť, aby sa každý mohol sústrediť na to, čo je najdôležitejšie.

Variabilita pohodlia
Vnútorné podmienky kolíšu v závislosti od počasia, obsadenosti a systémových obmedzení, avšak väčšina budov sa spolieha na pevné plány a manuálne úpravy. Cestujúci zažívajú nekonzistentný komfort s obmedzeným vplyvom na svoje prostredie.

Falošné poplachy a prerušenie prevádzky
Falošné požiarne a bezpečnostné poplachy narušujú prevádzku, narúšajú dôveru v systémy budov a zvyšujú náklady subdodávateľov a poistenia. Bez inteligentného filtrovania tímy strácajú čas skúmaním udalostí, ktoré nepredstavujú skutočnú hrozbu.

Pracovné postupy reaktívneho zabezpečenia
Bezpečnostné tímy monitorujú obrazovky a kontrolujú zábery po incidentoch. Bez detekcie udalostí riadených AI zostanú anomálie v reálnom čase bez povšimnutia a reakcia závisí od rozsahu pozornosti jednotlivých operátorov.

Dodržiavanie bezpečnosti bez narušenia
Testovanie požiarnej bezpečnosti zvyčajne vyžaduje manuálny zásah, ktorý narúša normálnu prevádzku budovy. Zriedkavé testovanie zanecháva medzery v pripravenosti, zatiaľ čo časté testovanie spôsobuje zbytočné rušenie cestujúcich.

Obmedzený vplyv obyvateľov
Obyvatelia majú malú kontrolu nad svojím bezprostredným prostredím a obmedzené kanály na komunikáciu nepohodlia. Výsledkom je rastúca priepasť medzi tým, čo ľudia očakávajú od moderných pracovisk, a tým, čo budovy skutočne prinášajú.
Ako autonómia mení všetko
Autonómia zlepšuje skúsenosti riadením rutinných úprav, objavovaním len zmysluplných výnimiek a udržiavaním kontroly ľudí nad zámermi, politikami a kompromismi. Komfort, bezpečnosť a bezpečnosť sú nepretržite optimalizované, nie sú riadené v silách.
+ 40% Dodržiavanie teploty v kontrolovaných zónach
Zdroj: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švédsko) - Referencia pilota Comfort AI (predtým Cloe).
13% Zvýšenie dodržiavania komfortu do 12 mesiacov
Zdroj: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švédsko) - Referencia pilota Comfort AI (predtým Cloe).
6.5% Priemerná mesačná úspora energie pri zlepšovaní komfortu
Zdroj: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švédsko) - Referencia pilota Comfort AI (predtým Cloe).
Naše riešenia pre autonómne skúsenosti

Zavádzanie dát s pomocou AI
Obohatenie údajov založené na umelej inteligencii automatizuje označovanie, štruktúrovanie a škálovanie naprieč lokalitami, čím sa znižuje úsilie o začlenenie a urýchľuje čas získania hodnoty pre existujúce budovy.

Pokročilý Asset Performance majetku
Asset Performance Advanced je digitálna služba spravovanej budovy s podporou AI, ktorá umožňuje zákazníkom vnímať, rozhodovať sa a neustále zlepšovať výkon.

Comfort AI
Využite Al na automatizáciu a riadenie systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC), aby ste zaistili úspory energie pri zachovaní úrovne komfortu.

Autonómna optimalizácia priestoru
Building X Space Manager pomáha tímom zariadení premeniť fragmentované údaje o priestore na isté prevádzkové a plánovacie rozhodnutia s odporúčaniami založenými na umelej inteligencii založených na skutočnej obsadenosti.
Prechod na autonómne budovy nie je len míľnikom v oblasti udržateľnosti — je to inteligentnejší, rýchlejší a efektívnejší spôsob prevádzky, ktorý oslobodzuje prevádzkové tímy od rutinných úprav, aby sa zamerali na poskytovanie najlepšieho možného prostredia pre obyvateľov a zároveň zlepšuje výkonnosť v celom rade.
Ste pripravení na bezpečnejšie, zdravšie a intuitívnejšie budovy?
Objavte, ako môžu autonómne budovy zvýšiť komfort, bezpečnosť a produktivitu pre každého cestujúceho.