Budúci prieskum: Ako bude Švédsko vyzerať v roku 2030?
Počas tohto webinára budete počúvať našich odborníkov vo vybraných oblastiach a počuť ich hovoriť o aktuálnych aktualizáciách a našich nových poznatkoch do budúcnosti.
Webinár ukončíme zaujímavou panelovou diskusiou s našimi odborníkmi a severským manažérom udržateľnosti. Nenechajte si ujsť toto!

Siemensova budúca štúdia má odpovede
Žijeme v zložitých časoch - a pred nami je veľa výziev, kde musíme drasticky znížiť emisie uhlíka a rozvoj sa musí urýchliť. Potreba transformácie nikdy nebola väčšia a musíme konať teraz. Sme presvedčení, že globálny prechod môže byť rýchly a úspešný len vtedy, ak to urobíme spoločným úsilím. To je dôvod, prečo spoločnosť Siemens uskutočnila vo Švédsku projekt na vytvorenie komplexnej vízie budúcnosti.
Štúdia je založená na konkrétnej situácii vo Švédsku. Metóda však môže byť vzorom aj pre iné krajiny na celom svete. „Som presvedčený, že potrebujeme komplexnú víziu toho, ako sa môžeme stať lepšími, ak budeme spolupracovať,“ hovorí Mikael Leksell, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens vo Švédsku a Severách.
Štúdia zostavuje celý rad výsledkov výskumu a poznatkov a skúseností viac ako 100 interných a externých odborníkov z podnikania, spoločnosti a akademickej obce. Opisujú, ako môže Švédsko dosiahnuť udržateľnejšiu a digitálnejšiu budúcnosť a ako môžu ľudia mať dobrý život v roku 2030 a ako by to mohlo vyzerať. Získame holistický obraz, ktorý ukazuje, ako sa pravdepodobne vyvinú dôležité časti švédskej spoločnosti — mobilita, energetika, priemysel, spoločnosť, infraštruktúra, hospodárstvo, digitálne technológie a bezpečnosť. Vzhľadom na to, že trhy a politické prostredie sa neustále menia, je pre nás dôležité zabezpečiť, aby štúdia zostala relevantná a aktuálna. Preto sme vykonali rozsiahle počiatočné preskúmanie a aktualizáciu štúdie v úzkej spolupráci s internými a externými odborníkmi.
Som presvedčený, že potrebujeme komplexnú víziu toho, ako sa môžeme stať lepšími, ak budeme spolupracovať.
Švédsko 2030: Vízia
Odborníci očakávajú veľké digitálne a udržateľné zmeny, ktoré ovplyvnia všetky časti švédskej spoločnosti a ako budú naše mestá vyzerať. Nižšie uvedené časti ilustrujú Švédsko 2030 a zmeny v ôsmich dôležitých častiach spoločnosti.
Energia
Na ceste k negatívnej klimatickej stope. Švédsko sa rýchlo mení a stáva sa vzorom v oblasti obnoviteľnej energie:
- Dopyt po elektrine sa prudko zvýši a do roku 2045 sa pravdepodobne zdvojnásobí.
- Zameranie sa na klimaticky neutrálne dodávky energie s rovnováhou medzi rôznymi druhmi energie zaručuje, že Švédsko bude aj naďalej lídrom v oblasti obnoviteľnej energie.
- Mnoho rozptýlených dodávateľov: Veľká časť budov tiež vyrába elektrinu — napríklad pomocou solárnych článkov a tiež slúži ako zásobník energie.
- Elektrické siete sú oveľa efektívnejšie a poskytujú stabilné dodávky energie napriek mnohým rozptýleným dodávateľom.
Mobilita
Zbohom benzínu a nafte. Ľudia a tovar sa dajú ľahšie prepravovať klimaticky neutrálnym spôsobom:
- 50% automobilov a ľahkých elektrických nákladných vozidiel (95% nových registrácií) je powered by elektromotormi. To vedie k rozsiahlemu rozšíreniu pevnej infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel v celej krajine.
- „Mobilita ako služba“ sa stáva štandardom pre nový systém, ktorý kombinuje služby od rôznych poskytovateľov - napríklad železnice, autobusy, požičovne áut, elektrické skútre a bicykle.
- Začíname vidieť komerčné aplikácie pre elektrickú leteckú prevádzku, ako sú letecké taxíky alebo drony na urgentné dodávky v núdzových situáciách.
Priemysel
Ochrana klímy prostredníctvom digitalizácie. Uhlíkovo neutrálny priemysel podporovaný umelou inteligenciou a novými obchodnými modelmi:
- Digitalizačné technológie — napríklad internet vecí, umelá inteligencia a digitálne dvojčatá — sú kľúčové pre klimatickú neutralitu.
- Prechod na obehové hospodárstvo — priemyselný odpad sa stáva surovinou.
- Dodávka elektriny v priemysle pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná energia, a prechod na uhlíkovú neutralitu sa prejaví počas celého životného cyklu.
- Zvýšený dopyt po mineráloch a kritických surovinách predstavuje Švédsko ako dôležitého hráča v úsilí EÚ stať sa sebestačnejším.
Infraštruktúra
Inteligentný a priateľský k ľuďom. Všetko je prepojené a zvyšuje infraštruktúru na úplne novú úroveň inteligencie a odolnosti:
- Najmä veľké mestá sa transformujú na miesta, kde sú ľudia v centre. To vedie k menšej individuálnej premávke automobilov, a tým k menšiemu počtu ciest a parkovacích miest. Viac cyklistických a peších chodníkov.
- Budovy a mestá sa stanú inteligentnými, vďaka čomu budú energeticky efektívnejšie a pohodlnejšie. Umelá inteligencia a simulácia (digitálne dvojčatá) sa používajú na vývoj optimálnych riešení pre mestá priateľské k ľuďom a ich čo najudržateľnejšie.
- Mestá sa vyvíjajú tak, aby boli odolnejšie voči zmene klímy, napríklad integráciou väčšieho množstva zelených plôch. Tieto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu v mestskom prostredí tým, že zvládajú zvýšené zrážky počas zimy a pomáhajú znižovať teploty počas leta.
Hospodárstvo
Severský región, miesto pre budúcnosť. Švédsko je veľmi atraktívnou krajinou pre spoločnosti a ich zariadenia:
- Objavujú sa nové obchodné modely a ecosystems.
- Vláda bude čoraz viac podporovať premiestňovanie krokov v hodnotovom reťazci s cieľom znížiť závislosť od iných krajín a zvýšiť domáci vplyv, kde je to možné. Táto „glokalizácia“ je novou rovnováhou medzi globálnym obchodom a miestnou výrobou.
- Švédsko je lídrom v oblasti inovácií a v roku 2030 bude aj naďalej krajinou s najväčším počtom začínajúcich podnikov v Európe.
Spoločnosť
Pripojené a otvorené. Zmenený postoj vedie k novému spôsobu života:
- Stáva sa menej dôležité, kde sa človek nachádza. Je možné spolupracovať aj na dlhých vzdialenostiach. Virtuálne stretnutia sa konajú pomocou rozšírenej alebo virtuálnej reality.
- Spoločnosť je naďalej tolerantná a otvorená diverzite (LGBTQ +).
- Trh práce sa mení — niektoré pracovné miesta miznú a nahrádzajú sa novými.
Security
Zvýšená hrozba kybernetickými útokmi. Prispôsobenie právnych predpisov a nových noriem poskytuje bezpečnejší spôsob zaobchádzania s údajmi a osobnými informáciami:
- Konkurencieschopní zostanú iba tí, ktorí majú dôveru zákazníkov v ponúkaní bezpečných riešení.
- Dozorné kamery podporované umelou inteligenciou uľahčia prácu polície a záchranných služieb.
- Prísnejšia IT bezpečnosť: prísne overovanie akejkoľvek osoby alebo zariadenia, ktoré sa pokúšajú získať prístup k súkromnej sieti.
Digitálna technológia
Hnacou silou úplnej transformácie. Technológia podporuje, formuje a zjednodušuje každý aspekt nášho života a života našich digitálnych dvojčiat:
- Digitálne dvojčatá každého človeka, systému a procesu spájajú digitálny a fyzický svet.
- Údaje budú spracované priamo a v reálnom čase, čo vedie k vyššiemu stupňu pripojenia a bezpečnosti údajov.
- Samoadaptívne a spoľahlivé systémy používateľskej skúsenosti budú predpokladom budúceho „Metaverse“. Vizualizácia rozšírenej alebo virtuálnej reality sa stáva čoraz dôležitejšou.
- Sustainability sa stáva nevyhnutnosťou pre spoločnosti, aby sa integrovali do svojich produktov a služieb a zároveň poháňali digitálne a technologické inovácie. AI podporí inovácie, optimalizuje procesy, maximalizuje využitie zdrojov a minimalizuje odpad.
Siemens Xcelerator — urýchlite svoju digitálnu transformáciu
Lepšia budúcnosť nie je len možná — je pravdepodobné
Štúdia tohto druhu poskytuje pravdepodobný obraz budúcnosti, ale samozrejme ju nemožno považovať za absolútnu pravdu. Obzvlášť neočakávané a nepredvídateľné udalosti, ako je pandémia alebo vojna, ale aj nové technológie môžu úplne zmeniť predpovede.
Takéto štúdie však môžu pomôcť posúdiť, čo je potrebné dosiahnuť v nasledujúcich rokoch na podporu udržateľnej digitálnej transformácie. Komplexná vízia, ktorá ukazuje, že lepšia budúcnosť je nielen možná, ale aj pravdepodobná, tiež pomáha vytvárať sociálnu súdržnosť a stabilitu potrebnú na urýchlenie transformácie. Siemens bude v každom prípade pokračovať vo svojej práci na spájaní zainteresovaných strán a prispieva k širokému a pozitívnemu dialógu. Podobné štúdie pre iné krajiny sa už plánujú.