Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Автоматизация автомобильной сборочной линии с использованием роботизированных манипуляторов для сварки шасси

Инжиниринг автоматизации линий для автомобильной промышленности

Комплексный подход позволяет быстрее, гибче и эффективнее автоматизировать автомобильные линии.

Используйте приложения для обработки данных для сокращения расходов на автоматизацию линий

Автомобильная промышленность все больше переходит на производство, основанное на данных. Линии по производству автомобилей требуют постоянной адаптации и оптимизации, включая тяжелое машиностроение и ввод в эксплуатацию. Использование мощных производственных данных требует гармонизации и стандартизации их потока. Технологические решения позволяют виртуально моделировать и оптимизировать концепции гибких производственных линий до их внедрения в реальном мире. Стандартизация автоматизации снижает риски, обеспечивает прибыльность и способствует соблюдению нормативных требований. Стандартизация является основой для цифровизации и упрощает внедрение цифровых приложений.

Повысьте эффективность проектирования автоматизации линий

Чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровом автомобилестроении, производители должны быть готовы к будущему. Наши решения обеспечивают расширенную автоматизацию, оптимизацию и управление данными, сокращают время ввода в эксплуатацию, упрощают оптимизацию оборудования и повышают производительность производства без снижения времени безотказной работы.

50% Сокращение времени ввода в эксплуатацию и строительства

Быстро построено на существующем заводе, продолжая текущее производство на полной скорости и обеспечивая гибкость для различных конфигураций. (Porsche)

50% Сокращение времени выхода на рынок

Создайте масштабируемую фабрику с нуля менее чем за два года и постройте полностью цифровую фабрику на 50 процентов быстрее, чем обычно. Vinfast

95% Повышенная точность проектных данных

Соблюдайте глобальные стратегические планы и сократите циклы разработки новых автомобилей, одновременно повышая качество и сохраняя репутацию бренда. (Компания BYD Auto Company Limited

)

Автоматизация, оптимизация и управление данными нового уровня

Быстро адаптируйтесь к изменениям спроса с помощью стандартизированных методов и совместимости оборудования с помощью автоматизации нового уровня. Обеспечьте виртуальную верификацию и управление для подтверждения работоспособности с помощью цифровых двойников и моделирования. Наконец, используйте возможности производственных и корпоративных данных.

Роботы-манипуляторы перемещают лобовое стекло на интеллектуальном автомобильном заводе

Автоматизация нового уровня

  • Стандартизация с использованием проверенных и проверенных шаблонов и библиотек для сокращения времени проектирования и обеспечения плавного наращивания производственных линий.
  • Стандартизация оборудования автоматизации для оптимизации технического обслуживания и управления запасными частями, а также для внедрения цифровых приложений.
Виртуальная верификация цифровых двойников и управление интеллектуальным производственным предприятием

Виртуальная верификация и эксплуатация

  • Подтвердите производительность на основе виртуального представления приложения или завода
  • Оцените производственные процессы и различные конфигурации линий с помощью моделирования
  • Используйте цифровой двойник для оптимизации производства и потока материалов
Цифровое представление сбора данных в цехах на интеллектуальном производственном предприятии

Управление данными нового уровня

  • Собирайте и структурируйте цеховые данные для беспрепятственного сотрудничества между OT и IT
  • Используйте приложения на основе данных для аналитики, настройки, оптимизации
  • и контроля
Навыки в области конвейерных технологий, предлагаемые Siemens, идеально подходят для автомобильного завода. Мы широко использовали технологию Siemens в сборочном цехе.
Райнер Лут, Руководитель проекта по производству, Porsche AG

Часто задаваемые вопросы