Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Усовершенствованное программное обеспечение для моделирования энергетики

Трансформируйте будущее энергетической отрасли с помощью интегрированной стратегии моделирования и тестирования. Используйте передовое программное обеспечение для моделирования, искусственный интеллект (ИИ) и мультифизику для оптимизации эффективности, повышения устойчивости и разработки инновационных энергетических решений.

Постройте устойчивое и устойчивое энергетическое будущее

Simcenter играет ключевую роль в энергетическом переходе, интегрируя многомасштабные мультифизические инструменты с кроссплатформенными, аппаратными, программными и искусственными интеграциями. Наше передовое программное обеспечение для моделирования энергетики ускоряет разработку проектов, обеспечивая при этом эксплуатационные характеристики и безопасность в самых разных областях применения, таких как ветряные турбины, ядерные реакторы и технологическое оборудование.

50% Уменьшение количества инженерных изменений

Использование Simcenter Фломастер Благодаря интегрированному подходу CAD и CAE Шанхайский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт ядерной инженерии сократил трудозатраты с нескольких месяцев до нескольких минут. (Шанхайская ядерная инженерия)

100x Сокращенный структурный анализ во временной области

Использование Simcenter STAR-CCM+ а также Simcenter Nastran, Front Energies сократили объем структурного анализа во временной области в 100 раз. (Энергии фронта)

20% Улучшение производительности

Использование Simcenter STAR-CCM+ и Simcenter HEEDS, TechnipFMC сократила продолжительность цикла проектирования подводных теплообменников с 6 месяцев до 2 недель. (Техника FMC)

Как заинтересованные стороны могут использовать передовое программное обеспечение для моделирования энергетики, чтобы сбалансировать производство с чистой энергией и продлить срок службы активов?

Внедрите цифровую стратегию, основанную на цифровых двойниках, позволяющую принимать оперативные решения в реальном времени. Интегрируйте людей, технологии и процессы, чтобы устранить разрозненность, улучшить дизайн и повысить окупаемость инвестиций.

Усовершенствованное программное обеспечение для моделирования энергопотребления для вас

Усовершенствованное программное обеспечение для моделирования энергетики позволяет создавать масштабируемые цифровые двойники для достижения критически важных целей в области производительности, ускорения вывода продукции на рынок и снижения затрат.

Трансформируйте проектирование с помощью Simcenter

Используйте самый полный, интеллектуальный и интегрированный портфель решений для моделирования и тестирования для решения инженерных задач. Ускорьте внедрение инноваций, объединив моделирование, анализ инженерных данных и искусственный интеллект. Принимайте более быстрые и разумные решения с помощью интегрированных решений для корпоративной совместной работы.

Морская нефтяная платформа в океане на закате

Нефть и газ

  • Определите дизайн продукта от разведки и добычи до переработки
  • Обеспечьте производительность и надежность перед началом эксплуатации
  • Управляйте целостностью, оптимизируйте производительность и безопасность
Градирни атомных электростанций испускают пар на фоне голубого неба с облаками

Ядерная энергетика

  • Повысьте экономичность реактора за счет повышения эффективности, надежности и производительности
  • Сократите стоимость экспериментальных испытательных приводов с использованием передовых методов моделирования для поддержки оптимального проектирования топлива и цикла
  • Проведите эффективный анализ первопричин для выявления и устранения механизмов сбоев
Человек в черной рубашке стоит у белой стены с темным предметом в руках на размытом фоне.

Вращающееся оборудование

  • Ускорьте вывод на рынок высокоэффективных двигателей
  • Повышение эксплуатационной гибкости без ущерба для работоспособности двигателя
  • Безопасная интеграция новых видов топлива и передовых технологий
  • Поддерживайте цели декарбонизации с помощью ранней оценки решений с низким уровнем выбросов
Ветряные турбины и солнечные панели на зеленом поле на фоне голубого неба с облаками

Возобновляемые источники энергии и хранение энергии

  • Моделирование многодоменных систем и реальных проектов, основанных на геометрии, на стадии разработки концепции
  • Визуализируйте отдельные компоненты системы, тестируйте сценарии «что если» и оптимизируйте проекты с учетом множества целей
  • Привлеките опыт верификации CAE и повысьте командную работу инженеров-аналитиков и проектировщиков

Испытание Simcenter по моделированию энергетики и химических веществ

Попробуйте Simcenter уже сегодня, испытав симуляцию энергетики и химических веществ, и узнайте, как ускорить разработку более совершенных проектов при одновременном обеспечении эксплуатационных характеристик и безопасности. Моделируйте сложные системы в таких отраслях, как нефть и газ, ядерная энергетика, возобновляемые источники энергии, хранение энергии и химическая промышленность.

Промышленное производственное предприятие в ночное время с дымовыми трубами, испускающими пар, отражающийся в канале или реке.

Узнайте, что говорят настоящие инженеры о Simcenter

Восприятие пользователей очень важно; оно отражает, насколько хорошо работает Simcenter и подходят ли вам наши непрерывные циклы выпуска программного обеспечения.

Значки лидеров Simcenter G2.

Готова ли ваша бизнес-стратегия к облаку?

Ускорьте цифровую трансформацию с помощью облачных решений Siemens

Облачный баннер
Помогло то, что для внедрения автоматизации не потребовалось новое оборудование, такое как расходомеры, датчики давления или датчики. Операторы BASF смогли быстро освоить функциональные возможности Simcenter Flomaster.
Кэтрин Стейкерс, Операционный менеджер проекта (Energy Plant), BASF Антверпен

Отправляйтесь в свой инженерный путь без особых усилий

Воспользуйтесь услугами наших экспертов

Взаимодействуйте с услуги инженерного консалтинга чтобы помочь вам создать свой инженерный цифровой двойник.

Access training

Узнайте, как Академия Siemens Xcelerator поможет вам освоить Simcenter и быстро повысить производительность.

Присоединиться к сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу Эксперты Simcenter и расширьте свои знания.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотрите

Веб-семинар | Прошлое, настоящее и будущее моделирования каталитических реакторов на основе вычислительной гидродинамики (CFD)

Веб-семинар | Как BASF использует исполняемые цифровые двойники для достижения операционной эффективности

Слушать

Подкаст | Стратегии энергетической безопасности

Подкаст | Возрождение ядерной энергетики в цифровую эпоху

Читайте

Белая бумага | Реализуйте безопасное, надежное и эффективное проектирование и эксплуатацию подводного оборудования с помощью подводного проектирования под руководством моделирования

Белая бумага | Точное прогнозирование многофазных режимов потока для применения в нефтегазовой промышленности

Давайте поговорим

Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!