Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Программное обеспечение для автомобильной инженерии

Расширьте границы дизайна, проектирования и инноваций. Интегрируйте стратегии моделирования и тестирования, MBSE, искусственный интеллект и мультифизический опыт с программным обеспечением для автомобильной инженерии и сбалансируйте технические характеристики автомобилей, оптимизируя запас хода, эффективность и комфорт.

Оптимизация проектирования автомобильных эксплуатационных характеристик

Революция автономных и электрических систем никуда не денется. Хотя автомобильная промышленность встала на путь цифровой трансформации, это не значит, что мы все вместе достигли саммита. Чтобы быстрее и эффективнее разрабатывать инновации, вам также необходимо объединить людей, технологии и процессы. Когда все это будет работать в унисон, вы сможете сократить разрыв между совершенством цифрового двойника и совершенством продукта.

80% Сокращение времени анализа CAE

Используя интегрированный процесс NX CAD и Simcenter 3D и шаблон CAE, компания Denso сократила время, затрачиваемое на анализ CAE, до 80 процентов. (Denso)

2X Ускоренная разработка модели

Используя мультифизический подход, французский производитель PSA Peugeot Citroën оптимизировал аккумуляторную батарею в два раза быстрее и при этом снизил стоимость. (PSA Пежо Ситроен)

94% Сокращение времени на определение источников шума

Раньше инженерам Honda требовалось три-четыре часа, чтобы определить, откуда исходит шум. Теперь они могут сделать это за 15 минут с предельной точностью. (Хонда)

Какие стратегии могут использовать автомобильные инженеры для развертывания цифровой трансформации?

Реализуйте стратегии моделирования и тестирования с использованием программного обеспечения для автомобильной инженерии для решения проблем электрификации, автономности, легкой конструкции, безопасности, системной интеграции, омологации и взаимосвязанности.

Что может сделать для вас программное обеспечение для автомобильной инженерии?

При проектировании технических характеристик автомобилей на всех этапах разработки используются передовые решения для моделирования и тестирования. Это помогает принимать ранние проектные решения, уравновешивать противоречивые характеристики автомобиля, ускорить выход на рынок и снизить затраты.

Трансформируйте проектирование с помощью Simcenter

Используйте самый полный, интеллектуальный и интегрированный портфель решений для моделирования и тестирования для решения инженерных задач. Ускорьте внедрение инноваций, объединив моделирование, анализ инженерных данных и искусственный интеллект. Принимайте более быстрые и разумные решения с помощью интегрированных решений для корпоративной совместной работы.

Логотипы Siemens, ARM и AWS на синем фоне с текстом с упоминанием платформы PAVE360

100% виртуальный инжиниринг

Приборная панель электромобиля, представляющая собой систему проектирования на основе моделей Siemens (MBSE) для улучшения дизайна.

Программно-определяемые транспортные средства

  • Внедрите системную инженерию на основе моделей (MBSE) для улучшения проектирования
  • Внедряйте стратегии генеративного проектирования для инноваций в архитектуре систем
  • Используйте искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения проектирования продуктов
  • Валидация и верификация автоматизированных систем вождения на основе сценариев
Модель автомобиля, демонстрирующая, как максимизировать запас хода, используя мультифизический подход к разработке аккумуляторов.

Electrification

  • Максимизируйте запас хода, используя мультифизический подход к разработке аккумуляторов
  • Проектирование и проектирование электропривода в интегрированном технологическом процессе
  • Баланс комфорта пассажиров, эффективности, производительности и впечатлений от пребывания в автомобиле
  • Улучшите перетаскивание и разработка аэродинамики транспортных средств

Готова ли ваша бизнес-стратегия к облаку?

Ускорьте цифровую трансформацию с помощью облачных решений Siemens

Облачный баннер

Пробная версия моделирования автомобильной механики Simcenter

Попробуйте моделирование механических систем Simcenter уже сегодня и ускорьте проектирование механических систем. Узнайте, как проверять изменения, внесенные в продукт, добавляя моделирование в проект CAD, генерировать гибкое движение кузова в контексте моделирования движения автомобиля, совместно работать над большими модельными сборками и сопоставлять результаты тестирования для проверки и подтверждения результатов моделирования.

Рендеринг двухместного гоночного автомобиля.

Узнайте, что говорят настоящие инженеры о Simcenter

Восприятие пользователей очень важно; оно отражает, насколько хорошо работает Simcenter и подходят ли вам наши непрерывные циклы выпуска программного обеспечения.

Значки лидеров Simcenter G2.
Следующей технологической революцией станет создание интеллектуальных транспортных средств за счет цифровой интеграции процессов разработки и эксплуатации. Предварительно определив основные калибровочные значения с помощью моделирования HiL, мы смогли сократить количество реальных испытаний транспортных средств на 40 процентов.
Бан Чжэ Сон, доктор философии, Старший инженер Центра исследований и разработок, Автомобильная компания Hyundai

Отправляйтесь в свой инженерный путь без особых усилий

Воспользуйтесь услугами наших экспертов

Взаимодействуйте с услуги инженерного консалтинга чтобы помочь вам создать свой инженерный цифровой двойник.

Access training

Узнайте, как Академия Siemens Xcelerator поможет вам освоить Simcenter и быстро повысить производительность.

Присоединиться к сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу Эксперты Simcenter и расширьте свои знания.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотрите

Презентация | Совершите виртуальный тур по нашему центру управления энергопотреблением транспортных средств

Тематическое исследование | Использование улучшенной точности цифрового двойника для разработки устойчивых мобильных решений

Слушать

Подкаст | Цифровизация и будущее проектирования технических характеристик транспортных средств

Читайте

Белая бумага | Внедрение системного проектирования на основе моделей при разработке транспортных средств

Белая бумага | Внесите инженерный вклад в электрификацию транспортных средств с помощью цифрового двойника