Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Подключение и интеграция машин

В области передового машиностроения производственные решения должны использоваться на глобальном уровне, а также соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать расширенный анализ и обеспечивать удаленный доступ. Узнайте, как подключение и интеграция машин в различных производственных средах могут повысить вашу конкурентоспособность.

Вызов

Как успешный машиностроитель, вы стандартизировали конструкции, оптимизировали проектирование и предложили обслуживание по всему миру. Но как удовлетворить уникальные потребности клиентов в автоматизации или предоставить ИТ-специалистам дополнительные технологические данные в условиях нехватки инженерных ресурсов и необходимости поддержки по всему миру? Действительно ли ваши машины готовы идти в ногу с будущими изменениями?

Решение

Удовлетворите уникальные потребности в автоматизации и доставляйте технологические данные ИТ-специалистам с помощью стандартизированной полевой связи, OPC UA и безопасного удаленного доступа. Централизованное проектирование упрощает интеграцию машин и связь между ИТ-системами и ОТ. Удаленный ввод в эксплуатацию, диагностика и поддержка сокращают трудозатраты на месте, а масштабируемые интерфейсы помогают машинам адаптироваться к меняющимся требованиям и быть готовыми к будущим требованиям.

Льготы

  • Надежность: выбирайте аппаратные и сетевые компоненты для эффективной и надежной автоматизации и связи.
  • Гибкость: разделите системы на модульные компоненты для повышения гибкости и ремонтопригодности при проектировании серийных машин.
  • Простота: проектирование машинных интерфейсов для легкой интеграции системы со встроенной поддержкой удаленного обслуживания
  • Эффективность: параметризация и ввод в эксплуатацию сетевых устройств и периферийных устройств ввода-вывода для обеспечения надлежащей проводки и функциональности панели управления.
Человек, указывающий на планшет рядом с роботизированными руками на автоматизированном производственном предприятии.

С чего начать

Улучшите связь между машинами на протяжении всего процесса. Легко соединяйте датчики, контроллеры и ИТ-системы, упрощайте обмен данными и интеграцию оборудования, а также обеспечивайте эффективный удаленный ввод в эксплуатацию, диагностику и поддержку, обеспечивая гибкость, масштабируемость и готовность к будущему.

Дизайнер-электрик перед ноутбуком

Проектирование электрооборудования

Выберите подходящие компоненты автоматизации, сети и связи для своего приложения и среды. Создавайте масштабируемые сетевые архитектуры с гибкими системами ввода-вывода и беспрепятственным подключением датчиков для обеспечения надежной работы машины и эффективного обмена данными.

Инженеры, работающие над проектом

Базовая инженерия

Ускорьте настройку серийных машин благодаря модульной конструкции, автоматическим проверкам ввода-вывода и интегрированным настройкам защиты. Автоматически создавайте аппаратные конфигурации и сетевые настройки для ускорения проектирования и обеспечения согласованности.

Детальное проектирование с использованием компонентов TIA

Детальный инжиниринг

Разработайте стандартизированные интерфейсы машин, обеспечивающие беспрепятственный обмен данными, параллельный доступ к данным и эффективную системную интеграцию. Обеспечьте быстрое удаленное обслуживание, эксплуатацию и мониторинг автономных или распределенных машин с помощью безопасного подключения, включая сотовые сети.

Услуги по модернизации и модернизации Keyvisual

Установка и ввод в эксплуатацию

Эффективно настраивайте и анализируйте промышленные сети для обеспечения надежной связи и оптимизации производительности системы. Тестируйте и валидируйте системы ввода-вывода после настройки машины для проверки правильности установки, функциональности и готовности к вводу в эксплуатацию.

Digital transformation

Простая интеграция и надежный обмен данными являются ключевыми техническими соображениями для оптимизации операций, внедрения новых бизнес-моделей и поддержки расширенной аналитики в современных промышленных средах.

Глобализация с растущим региональным разнообразием

Глобальная операционная гибкость, соответствие различным местным требованиям и эффективная удаленная поддержка являются важнейшими техническими соображениями для промышленных компаний, работающих в различных рыночных и производственных условиях.

Время выхода на рынок

Быстрое реагирование на рынок, гибкая конструкция с учетом меняющихся потребностей клиентов, а также эффективное и экономичное проектирование с простой интеграцией и подключением являются ключевыми техническими соображениями для OEM-производителей.

Пример из практики

Быстрая диагностика и сокращение времени ввода в эксплуатацию

Автоматизированная производственная машина с модульными сборочными станциями, конвейерами и встроенными защитными кожухами.

Спа-центр Davide Maternini SPA

Машиностроение, Италия

Компания Davide Maternini SPA оптимизировала производство с использованием SIMATIC ET 200AL и ET 200SP. Гибкая установка ET 200AL сократила инженерные затраты, распределительные коробки, затраты и время выполнения проекта. Интегрированная диагностика устройств ET 200SP и IO-Link позволила ускорить установку, ввод в эксплуатацию и устранение неполадок без дополнительного программирования.

Есть вопросы?

Давайте подключимся — наши отраслевые и технологические эксперты помогут вам найти наилучшее решение, соответствующее вашим требованиям.