Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Wireless IoT Network при поддержке Wittra Networks AB

Wittra Networks предоставляет ведущую в мире сеть для систем определения местоположения в реальном времени (RTLS), обеспечивающую беспрепятственное отслеживание активов и сбор данных датчиков во внутренних и наружных средах в рамках одного беспроводного развертывания. Благодаря интеграции UWB, Wi-Fi-Sun Mesh, Mioty и LoRa LPWAN в один гибридный шлюз платформа поддерживает различные сценарии использования в любом масштабе.
Решение, основанное на единой модели Governance Model и работающее на базе одного шлюза, объединяет возможности подключения, позиционирования и данные в масштабируемую инфраструктуру, создавая надежный слой данных для физического искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и оптимизации операционной деятельности. Разработано и произведено в Европе.

Почему Сеть IoT для быстрого и экономичного отслеживания активов.?

Wittra предлагает цифровые решения, соединяющие физический и цифровой миры, обеспечивая позиционирование по протоколу RTLS и мониторинг данных датчиков через масштабируемую, безопасную сеть без кабелей. Комбинируя Wi-Fi-Sun Mesh, LoRa, Mioty и UWB через гибридный шлюз, он обеспечивает бесперебойное подключение. Он поддерживает Private 5G в качестве безопасной магистральной сети и позволяет использовать физический искусственный интеллект на основе практических данных о местоположении и данных датчиков.

В центре внимания — паллеты в промышленных условиях

Преимущеста

  • Быстрое, масштабируемое и гибкое развертывание. Унифицированный шлюз поддерживает несколько протоколов и датчиков сторонних производителей, что позволяет легко расширять и настраивать его для различных потребностей Интернета вещей.
  • Снижение затрат на инфраструктуру достигается за счет использования ячеистой сети Wittra в диапазоне частот ниже ГГц, при этом требуется до 10 раз меньше опорных точек по сравнению, например, с решениями WiFi или Bluetooth. Это значительно снижает затраты на оборудование, установку и обслуживание, а также упрощает развертывание в крупномасштабных средах
  • Превосходный диапазон и надежность сигнала — частоты ниже ГГц обеспечивают надежное покрытие внутри и снаружи помещений, лучшее проникновение и надежную доставку данных в суровых условиях.
  • Усовершенствованная система безопасности с подходом Zero Trust защищает операции через изолированные сети и непрерывную аутентификацию устройств. Поддержка как локальных, так и безопасных облачных развертываний обеспечивает целостность данных, предотвращает несанкционированный доступ и позволяет выполнять надежные операции в разных средах, отвечающие требованиям.
  • Высокоточное 3D-позиционирование сочетает ToF и RSSI для точного отслеживания активов во внутренних, наружных и подземных средах в рамках единой инфраструктуры, обеспечивая надежные данные о местоположении и улучшенную эксплуатационную видимость.

Избранные возможности

Case Study

Эрамет

Eramet повышает эффективность плавильных операций

Для сокращения потерь энергии в процессе предварительного нагрева компания Eramet требовала точного отслеживания и мониторинга, соответственно, расположения ковшей и температуры внутри ковша.

Практическое применение

Select...
инвалидная коляска wittra_

Беспроводное отслеживание активов в коммерческих зданиях

Решение Wittra для отслеживания активов позволяет коммерческим зданиям отслеживать активы в режиме реального времени, повышая производительность и эффективность при одновременном снижении эксплуатационных расходов, краж и отходов. Гибкая масштабируемая система обеспечивает быстрое развертывание и высокую окупаемость инвестиций в любой среде.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы