Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить SION 3AE3 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели SION 3AE3?

Представьте, что вы можете построить распределительное устройство среднего напряжения для приложений IEEE/ANSI, используя только 80 процентов обычного пространства, обычно используемого для автоматических выключателей. Теперь это видение стало реальностью: вакуумный выключатель Siemens SION 3AE3 имеет чрезвычайно компактную конструкцию и может быть быстро и легко интегрирован практически в любую распределительную панель среднего напряжения с воздушной изоляцией.

  • до 27 кВ
  • до 40 кА
  • до 4000 А

Основные преимущества

Максимизатор пространства

Освободите 20% площади панели для эффективной установки.

Прямая интеграция

Предназначен для стационарных или съемных установок и идеально адаптируется к потребностям вашей панели.

Надежная производительность

Превосходная производительность коммутации в соответствии с последними стандартами IEEE/ANSI, одобренными UL и CSA.

Полностью настраиваемое коммутационное устройство

SION 3AE3 можно использовать в качестве стационарного оператора, в то время как любые съемные механизмы, первичные контакты и другие интерфейсы могут быть предоставлены разработчиком панелей индивидуально. Клиенты могут выбирать между различными расстояниями между центрами полюсов (PCD), которые доступны практически для всех номинальных значений напряжения и тока.

Изображение продукта SION 3AE3 15 кВ - 40 кА

Комплексное решение с возможностью вывода

Также доступен ряд съемных устройств, в которых SION 3AE3 устанавливается на компактную выдвижную часть, которая перемещает коммутационное устройство из положения DISCONNECT/TEST в положение CONNECT. Подключение к шины/фиксированным контактам панели осуществляется с помощью прилагаемых первичных контактов.

Изображение продукта SION 3AE3, съемная версия, 15 кВ - 31,5 кА

Устойчивое распределение энергии с SION

Инновационная вакуумная технология делает автоматические выключатели SION прочными, компактными и экологичными. Менеджер по продукции Siemens Даниэль Прёль рассказывает о технологии автоматических выключателей SION.