Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3TM менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные контакторы 3TM?

Вакуумный контактор Siemens 3TM — это компактное и высокопроизводительное коммутационное решение среднего напряжения, предназначенное для поддержания работоспособности критически важных систем. 3TM, разработанный для сетей напряжением до 15 кВ, обеспечивает до миллиона электрических и механических циклов переключения без обслуживания, что делает его идеальным для конвейерных и лифтовых систем, насосных станций, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, центров обработки данных, компенсации реактивной мощности, ветровых и фотоэлектрических ферм, горнодобывающей промышленности, железнодорожного транспорта и морского транспорта.

  • до 15 кВ
  • до 450 А
  • до 1 млн операций

Основные преимущества

Максимальное время безотказной работы

Не требуйте обслуживания до миллиона циклов переключения.

Простая интеграция

Модульная конструкция опоры, монтируемая в любом положении.

Сократите операционные расходы

Низкое энергопотребление катушки снижает затраты на электроэнергию и эксплуатацию.

Создан для суровых условий

3TM устойчив к вибрации и ударам, работает на высоте до 5000 м и надежно переключает рабочие токи и токи перегрузки между категориями AC‑1 — AC‑4 даже при падениях напряжения.

Вакуумный контактор 3TM3, 3-полюсный, вид сбоку