Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему вакуумные контакторы 3TL71?

Siemens 3TL71 — один из немногих 3-полюсных вакуумных контакторов на рынке, рассчитанный на 24 кВ, что делает его уникальным для высоковольтных промышленных и коммерческих установок. Он охватывает категории использования AC‑1 — AC‑4, что делает его пригодным для широкого спектра коммутационных режимов — от резистивных нагрузок до применения в тяжелых двигателях.

  • 24 кВ
  • 800 А
  • до 1 млн операций

Основные преимущества

Сделано для большего

Уникальные номинальные значения 24 кВ для сложных промышленных применений.

Компактная конструкция

Компактная компоновка упрощает интеграцию и экономит ценное пространство.

Долгий срок службы

Выдерживает до 1 млн механических циклов.