Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Process Simulate

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАЧЕНИЯХ Process Simulate X

Масштабируйте развертывание Process Simulate X с помощью лицензирования на основе стоимости и гибких дополнений. Настройте оптимальное сочетание возможностей моделирования производства для своих команд, чтобы оптимизировать планирование процессов, виртуальный ввод в эксплуатацию и проверку производства.

Как работает лицензирование, основанное на стоимости

Process Simulate X использует ту же структуру лицензирования на основе стоимости, что и NX X Manufacturing. Вместо отдельной модели лицензирования возможности Process Simulate X доступны через общий пул лицензирования NX X Manufacturing Value-Based Licensing, предоставляющий гибкий доступ как к производственному моделированию, так и к приложениям для производства деталей.

Благодаря этому вы можете смешивай и сочетай Лицензирование Value Based Licensing с приобретенными дополнительными лицензиями, которые доступны в пакетах 25, 50 и 100, и интегрированы с пакетами NX X Manufacturing, что позволяет оптимизировать закупки из общего пула. Увеличьте ценность своих решений по моделированию производства с помощью лицензирования, основанного на стоимости, при котором используется общий пул «токенов», предоставляющий доступ по запросу и расширяющий функциональные возможности моделирования производства и проектирования.

1. Купите пакет токенов
Выберите из 25, 50 и 100 токенов пакеты, основанные на потребностях вашей команды.

2. Доступ к расширенным функциям
Запускайте дополнительные возможности, когда они вам понадобятся, такие как моделирование производства робототехники или человека, моделирование на основе искусственного интеллекта и многое другое.

3. Потребляйте токены во время использования
Токены используются только тогда, когда активна дополнительная функция.

4. Возвращайте токены в пул
По завершении токены автоматически возвращаются другим пользователям.


Просто, эффективно и экономично. Отдельных покупок не требуется.

Купить лицензирование на основе стоимости Process Simulate X (Value Based)

Используя Process Simulate X Value Based Licensing, получите доступ к таким возможностям производственного моделирования, как:

  • ассемблер
  • Безграничное моделирование роботов*
  • Ввод в эксплуатацию*
  • Человек
  • Продвинутый анализ человека
  • Захват движений человека
  • Пакет интерфейса CAD
  • Контроллеры OLP* (на каждый контроллер)
  • Автоматический планировщик пути
  • Кабели
  • Аналитика виртуальной реальности
  • Роликовая подшивка*
  • Сварка ARC*
  • Обработка материалов*
  • Второй пилот симуляции

Дополнительные дорогостоящие дополнения:


* В качестве предварительного условия требуется лицензия Process Simulate X Standard или Advanced.


Value Based Licensing обеспечивает гибкое ценообразование и варианты, адаптированные к потребностям вашей команды. Токены назначаются пользователю только при вызове соответствующей функции и возвращаются в пул после закрытия приложений. Хотя для извлечения токенов VBL из пакета требуется подключение к Интернету, их можно использовать в автономном режиме.

Почему команды выбирают лицензирование, основанное на стоимости

Сократите расходы и исключите отходы

Избегайте чрезмерной покупки дополнений. Платите только за те возможности, которыми активно пользуетесь.

Расширьте доступ для всей команды

Предоставьте возможность большему количеству инженеров по моделированию производства использовать передовые инструменты без необходимости выдачи специальных лицензий каждому члену команды.

Мгновенное масштабирование в соответствии с вашими потребностями

Получите доступ к дополнительным возможностям по запросу с помощью гибкой модели, основанной на использовании, без задержек с закупками или сложных обновлений.

Унифицируйте свой набор инструментов для проектирования

Увеличьте стоимость покупки Process Simulate X с помощью широкого спектра интегрированных функций.

Роботизированная рука показана в заводских условиях и, вероятно, используется для задач автоматизации и точности.

Продукты Process Simulate X

Сравнивайте характеристики продуктов Process Simulate X бок о бок.

Ознакомьтесь с сопутствующими продуктами

Человек, использующий программное обеспечение CAD для проектирования автоматизированного завода с роботизированными манипуляторами и конвейерными лентами.

Продвинутая пробная версия Process Simulate X

Откройте для себя пробную версию Process Simulate X Advanced в облаке. Попробуйте бесплатно в течение 30 дней.

Углубите свои знания Tecnomatix

Поддержка клиентов

Мы предлагаем комплексную поддержку клиентов по всем продуктам Tecnomatix. Свяжитесь с нами сегодня.

Блог компании Tecnomatix

Будьте в курсе последних новостей и основных моментов программного обеспечения Tecnomatix.

Сообщество Tecnomatix

Присоединяйтесь к обсуждению и получите ответы на все вопросы по программному обеспечению Tecnomatix.