PowerLink IP — это решение для передачи линий электропередач (PLC) для цифровых сетей электропередачи. Используйте высоковольтные линии между подстанциями для экономичной передачи данных, телезащиты и голоса на современных подстанциях Ethernet/IP. Современным цифровым подстанциям требуется большая полоса пропускания, поэтому PowerLink IP обеспечивает высокую скорость передачи данных, гибкое управление частотами и надежную конструкцию, упрощающую архитектуру телезащиты. Исключите отдельные устройства, оптимизируйте операции, удовлетворите потребности в связи и оптимизируйте расходы. Обеспечьте скорость передачи данных до 2 Мбит/с с эффективной полосой пропускания для надежной передачи. Встроенная система телезащиты eTP 61850 соединяет устройства защиты с помощью стандартного объектно-ориентированного события подстанции (GOOSE). Интегрируйте устаревшие сервисы и параллельно запускайте классический ПЛК для плавного перехода на цифровые технологии.