Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему вставки SITRANS?

Вставки SITRANS, доступные в европейских (DIN) или американских (подпружиненных ANSI) типах, устанавливаются непосредственно в узлы SITRANS TS500 без снятия термогильзы. Широкий выбор датчиков RTD и термопар, настраиваемые длины и диаметры наконечников, а также дополнительные передатчики серии TH удовлетворяют широкому спектру технологических требований.

Основные преимущества

Минимизируйте время простоя за счет быстрой замены пластин

Замените измерительную вставку, не нарушая термогильзу или технологическое уплотнение. Значительно сократите время обслуживания, быстро восстановите точные результаты измерений и поддерживайте работоспособность оборудования с минимальным вмешательством.

Стандартизация веб-сайтов по всему миру

Европейские варианты DIN предлагают керамическое основание или выдвижные провода для крепления передатчика. Американская подпружиненная конструкция ANSI обеспечивает надежный контакт с термогильзой. Оба типа подходят для соединительных головок SITRANS TS500 по всему миру.

Сертифицировано для опасных зон

Сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx в области искробезопасности (Ex ia), взрывозащищенных корпусов (Ex d) и отсутствия искр (Ex ec). Также доступны разрешения FM и CSA. Функциональная безопасность SIL 2/3 поддерживается в сочетании с SITRANS TH320/TH420.

Ключевые сведения

Вывод

Прямой сигнал датчика
4... 20 мА (СИТРАНС ТХ100/ТХ320)
ГРАФИК (SITRANS — 320/ТХ420)
СПА (SITRANS TH420)

Макс. рабочая температура

Базовая температура 100: —30... +400 °C (-22... 752 °F)
Pt 100 в расширенном режиме: —196... +600 °C (-321... 1112 °F)
Термопара —196... +1100 °C (-321... 2012 °F)
(В зависимости от типа TC)

Защита от проникновения

IP54-68, зависит от типа соединительной головки

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Сведения о продукте

Инструменты и загрузки

Портал сайта | Обзор продукта

Интеллектуальные измерения | Инструменты определения размера и расчета

Конфигуратор | Siemens Product Configurator

База данных изображений | Фотографии и чертежи продукции

Данные CAx | Менеджер загрузок CAx

Видео | YouTube

Поддержка

Онлайн-поддержка | Все продукты

Онлайн-поддержка | Технический форум

Онлайн-поддержка | Создайте новый запрос на поддержку