Почему именно SITRANS TH320/TH420?
SITRANS TH320 и TH420, разработанные для установки на головное крепление, сочетают в себе универсальный сенсорный вход, простой ввод в эксплуатацию и бесперебойное подключение. TH320 эффективно подходит для основных приложений HART, а TH420 обеспечивает работу с двумя входами, обнаружение дрейфа и связь HART или PROFIBUS PA для повышения доступности. Версии для опасных зон и приложений, связанных с безопасностью, поддерживают использование на требовательных установках.