Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Загрузите брошюру по продукту здесь

Узнайте больше о функциях и возможностях этого продукта.

Почему OEM-датчик SITRANS TS?

Новый датчик температуры SITRANS TS OEM отличается компактной конструкцией, обеспечивающей точные и стабильные измерения температуры при надежной работе.

Он обеспечивает отличную изоляцию, вибростойкость и долговечную защиту, что делает его пригодным для использования в замкнутых пространствах и суровых условиях эксплуатации. Выбирайте из широкого ассортимента продукции и вариантов персонализации. Местное производство, превосходное качество и быстрая доставка делают эти датчики лучшим выбором для измерений температуры в различных отраслях промышленности с точки зрения безопасности оборудования.

фототермометрия для станков и других производителей 1280x720

Широкий ассортимент продукции для различных потребностей

Типы датчиков включают PT100, PT500, PT1000 и другие. Для кабелепровода выберите угловое соединение и разъем M12 × 1. Технологические соединения могут быть резьбовыми, фланцевыми или санитарными с тремя зажимами.

Настраиваемые решения

Каждый элемент можно настраивать, включая тип датчика, технологическое соединение, электрическое соединение, материал термогильзы и многое другое.

Произведено на месте и быстро доставлено

Местные исследования и разработки и местное производство идеально соответствуют местным требованиям. Мы быстро реагируем на заказы до 200 штук, доставляем за 2-4 недели.

Представленные возможности

Точное измерение температуры

Датчик температуры SITRANS TS OEM обеспечивает значительные преимущества в областях применения, требующих изоляции и вибростойкости, включая точное измерение температуры газа, пара и жидкости. Различные конструктивные конструкции хорошо подходят для различного оборудования в разных отраслях промышленности.

акция по точному измерению температуры sitrans-t-OEM 640x480

Ключевые отрасли и области применения

Используйте эти датчики в центрах обработки данных для оборудования блока распределения охлаждающей жидкости (CDU).

Области применения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха включают системы жидкостного охлаждения, кондиционеры, теплообменные станции, воздуховоды и трубопроводы циркуляционной воды.

Использование в промышленной автоматизации и машиностроении включает редукторы, компрессоры, двигатели и машины для литья под давлением.

sitrans-ts-OEM-ключевые отрасли и приложения, промо-ролик 640x480

Две основные модели продукции

Модель 1: Датчик температуры с угловым соединением 7MC586 имеет угловое соединение, вибростойкую конструкцию и степень защиты IP65

Модель 2: Компактный датчик температуры 7MC585, особенности

Корпус из нержавеющей стали, разъем M12 × 1 и степень защиты IP67.

фототермометрия для станков и других производителей 1280x720

Начать