Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Загрузите брошюру по продукту здесь

Узнайте больше о функциях и возможностях этого продукта.

Почему электромагнитный датчик потока SITRANS FMS400?

Электромагнитный датчик потока SITRANS FMS400, созданный на основе более чем 40-летнего опыта в производстве устройств для измерения расхода, обеспечивает «более практичное, экономичное и интеллектуальное» измерение расхода.

Диапазон размеров составляет DN15 ~ DN600, включает резиновые и фторопластовые материалы с пятью вариантами электродных материалов.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Разработано и изготовлено в Китае

Он соответствует китайским стандартам, ориентирован на приложения китайских клиентов, соответствует местным привычкам использования и отвечает требованиям клиентов по быстрой доставке.

Точность и интеллект

Он обеспечивает две точности измерения: ± 0,3% и ± 0,5%. Модульная технология связи поддерживает несколько протоколов, включая HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA и Ethernet/IP.

Надежный и долговечный

Прочные датчики с полностью герметичной конструкцией со степенью защиты IP67/IP68 и прочной конструкцией позволяют использовать их в суровых условиях.

Представленные возможности

Дополнительные ресурсы

Инструкция по эксплуатации

SITRANS FMS400