Измерьте с высокой точностью
Обеспечьте скорость до плюс-минус 0,2 процента благодаря цифровой обработке сигналов, пакетному управлению и многоязычному дисплею для настройки и диагностики.
Превратите точные сигналы потока в решения на станке в реальном времени. SITRANS FM MAG 6000 MAG 6000 в сочетании с Siemens Unified Edge Apps обеспечивает современное централизованное управление приложениями HMI и быстрое масштабирование от линии к установке.
Быстро создавайте и обновляйте HMI с помощью приложений Unified Edge, а MAG 6000 обеспечивает точность обработки данных до 0,2 процента для уверенного управления в сложных средах.
Подключайтесь через HART Profibus Modbus или Foundation Fieldbus и метки поверхности к Unified Edge для визуализации, аналитики и аварийных сигналов без изменения автоматизации.
Выберите версию Ex de для опасных зон с полной функциональностью ввода/выведения и централизованно управляйте приложениями, чтобы стандартизировать обновления и безопасность на разных сайтах.
Обеспечьте скорость до плюс-минус 0,2 процента благодаря цифровой обработке сигналов, пакетному управлению и многоязычному дисплею для настройки и диагностики.
Разверните WinCC Unified Runtime и Online Engineering в качестве приложений для локальной визуализации с централизованным управлением и быстрой итерацией.
Автоматическое чтение данных SENSORPROM, конфигурирование с помощью клавиатуры HART или Profibus, а затем повторное использование тегов в проектах Unified Edge для сокращения времени запуска.