Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек стоит у белой стены с черно-белым изображением лица человека.

Источники питания SITOP 24 В

SITOP — сердце автоматизации® — хорошо известна своей исключительной надежностью при напряжении 24 В и других выходных напряжениях. Благодаря универсальным ИБП постоянного тока и дополнительным модулям он легко справляется с самыми критическими сетевыми условиями. Кроме того, комплексная диагностика и функции повышают защиту.

24 В В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Оживите производство с помощью SITOP

Откройте для себя передовые источники питания, отвечающие самым высоким требованиям в обрабатывающей и автомобильной промышленности, а также в производстве специального оборудования.

Независимо от отрасли или требований, эффективное и надежное энергоснабжение является основным требованием для работы любой установки. SITOP обеспечивает:

  • Высокая эффективность: SITOP включает компактную, оптимизированную по нагреву конструкцию, низкое энергопотребление и сбор данных для управления энергопотреблением.
  • Простая интеграция: Обеспечьте простое и быстрое проектирование, оптимизированный мониторинг и диагностику, а также интегрируйте концепции питания 24 В в TIA Portal или SIMATIC Step 7 благодаря библиотеке SITOP.
  • Высокая надежность: SITOP защищен от сбоев питания с помощью источников бесперебойного питания постоянного тока.

Подробнее о наших продуктах

Обеспечьте всестороннюю защиту с помощью SITOP, включая усовершенствованные источники питания для требовательных приложений и покрытие для любых промышленных требований.

Руководство по выбору SITOP

Воспользуйтесь простым интерактивным руководством по выбору, которое поможет вам найти источник питания из наших основных линеек продуктов.

Неподвижное изображение анимации сердца на синем фоне.

Часто задаваемые вопросы

Откройте для себя возможности