Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно «Контакторы»?

Контакторы SIRIUS используются для управления электроприводами и двигателями. Их прочность и надежность контактов обеспечивают надежное переключение, что позволяет создавать компактные конструкции шкафов управления. SIRIUS предлагает самый полный портфель на рынке для перехода на любое приложение.

Портфель контакторов SIRIUS включает в себя:

  • Силовые контакторы для двигателей
  • СИРИУС 3-Й
  • СИРИУС 3РТ12 и 3ТФ6
  • СИРИУС 3RT25
  • Контакторы с сертифицированным входом F-PLC
  • Диапазон мощности от 18,5 кВт до 55 кВт
  • Диапазон мощности от 55 кВт до 250 кВт
  • Контакторы для других нагрузок
  • СИРИУС 3-Й. 3
  • СИРИУС 3СТ.4
  • СИРИУС 3RT26
  • Контакторные реле и миниатюрные контакторы
  • СИРИУС 3RH2
  • Силовые реле/миниатюрные контакторы 3TG10
  • Комбинации контакторов
  • Контакторные узлы для звезды-дельты
  • Установки реверсивных контакторов

Ключевые преимущества

Экономьте место

Контакторы SIRIUS позволяют использовать компактные шкафы управления с высокой плотностью упаковки. В контакторах размеров от S00 до S3 в корпус встроены даже вспомогательные переключатели.

Легко внедряйте расширения

Благодаря интегрированной линейке аксессуаров для размеров от S00 до S3, а также от S6 до S12 расширение отдельных функций может быть реализовано без особых усилий.

Повысьте надежность

Благодаря своей исключительной прочности и исключительной надежности контактов наши контакторы отличаются надежностью и надежностью.

Избранные возможности