Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему AS-интерфейс?

AS-Interface (AS-i) подключает датчики и исполнительные механизмы на самом низком уровне поля к вашей системе управления, обеспечивая простоту, безопасность и интеграцию в промышленную автоматизацию. Этот открытый стандарт соответствует стандарту IEC 62026-2.

Подключение множества датчиков и исполнительных механизмов к центральной системе управления часто является сложным и дорогостоящим делом. AS-i упрощает эту задачу, предоставляя экономичный фидер для PROFINET или других систем полевых сетей, позволяющий быстро и гибко устанавливать модули ввода-вывода на двухпроводную шинную линию для обеспечения надежной проводки.

Ключевые преимущества

Упростите операции

Ощутите упрощенные операции с AS-интерфейсом, легко подключая датчики и исполнительные механизмы. Повысьте безопасность на рабочем месте и обеспечьте беспрепятственную интеграцию с превосходными системами управления для повышения эффективности процессов.

Сократите расходы

Сократите эксплуатационные расходы, используя AS-Interface в качестве экономичного фидера для PROFINET или других систем полевой шины более высокого уровня. Оптимизируйте сетевую инфраструктуру для обеспечения экономической эффективности и производительности.

Экономьте время настройки

Легко сконфигурируйте свою систему в TIA Portal, сэкономив время и силы. Положитесь на стандартизированную открытую систему, гарантирующую надежную работу всех компонентов.

Избранные возможности

Начните