Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему монитор безопасности SINEC Security Monitor?

Мониторинг безопасности во время производства: перерыв в производстве может быстро привести к большим финансовым потерям. Но как управлять сетью безопасности во время работы компьютеров? Именно здесь на помощь приходит SINEC Security Monitor — программное обеспечение для пассивного, неинтрузивного и непрерывного мониторинга безопасности в локальной среде во время производства. С его помощью вы создаете прозрачность для всех участников сети и сетевых топологий. SINEC Security Monitor уже используется на многих заводах Siemens. Таким образом, вы также можете воспользоваться нашим опытом в области OT!

Основные преимущества

Повышенная безопасность 24/7

Круглосуточный мониторинг безопасности промышленных сетей OT снижает риск потенциальных кибератак. Это повышает безопасность процессов в соответствии с государственными нормативными актами.

Отсутствие перерывов в работе производства

Программное обеспечение для пассивного, неинтрузивного и непрерывного мониторинга локальной безопасности во время производства обеспечивает максимальную безопасность. Ваши данные всегда полностью хранятся в вашем помещении.

Адаптировано к сетям OT и нормативным требованиям

Анализ сетевого трафика позволяет идентифицировать активы, обнаруживать аномалии на основе искусственного интеллекта и использовать SIEM, ориентированный на OT, с интерфейсами к существующим системам. Видимость адаптирована к потребностям OT и государственным нормативным актам.

Гибкая модульная концепция

Модульное предложение, основанное на количестве контролируемых активов и функциональных требованиях, необходимо для современной концепции безопасности. Концепция срочной лицензии обеспечивает гибкость и низкие входные издержки.

Представленные возможности

Непрерывный пассивный мониторинг безопасности в локальной среде

SINEC Security Monitor позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг и анализ сетевого трафика с точки зрения кибербезопасности. Локальное решение использует пассивный мониторинг сети для получения информации об активах и выявления потенциальных угроз и аномалий.

Значок, обозначающий непрерывный уровень безопасности с символом щита и замка.

Гибкая конструкция зон мониторинга

Модульная концепция SINEC Security Monitor, основанная на количестве контролируемых активов, может быть оптимальным образом адаптирована к структуре вашей сети OT. Доступная концепция лицензирования обеспечивает огромную гибкость и позволяет оптимизировать затраты даже в сложных сетевых структурах.

Гибкость иконок

Мониторинг ПК на базе Windows

С помощью SINEC Security Monitor вы можете контролировать не только сеть, но и компьютеры в среде OT. Кроме того, инструмент помогает обнаруживать уязвимые приложения и службы, а также выявлять опасные USB-накопители на ПК. Также обнаруживаются подозрительные входы пользователей, учетные записи по умолчанию, пароли и неудачные попытки входа — и все это без дополнительного оборудования.

956f465e-d93a-489a-be60-79fabf84e480 | Клавиши программного обеспечения Icon Security Software

Работает без проблем с системой PCS7

При разработке SINEC Security Monitor каждая версия тщательно тестируется с текущими версиями Siemens PCS7.

7c4418e45189ab1bbe3916f12edc0d99bc7cc545 | Более высокая эксплуатационная безопасность

Начало работы с монитором безопасности SINEC Security Monitor

Select...

Что включено?

Подписка на это программное обеспечение дает право на использование базового программного обеспечения SINEC Security Monitor, ограниченного 1 сервером со встроенным датчиком и ограниченного следующим количеством ресурсов:

  • до 100 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor размера XS
  • до 500 ресурсов для SINEC Security Monitor (размер S)
  • до 1000 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor, размер M
  • до 5000 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor размера L

Кроме того, доступны следующие дополнения:

  • Дополнение PC Agent: можно дополнительно отслеживать ввод данных от агентов. Включает неограниченное количество агентских лицензий.
  • Дополнение к распределенным датчикам: данные, поступающие от распределенных датчиков, можно дополнительно контролировать. Включает неограниченное количество агентских лицензий.

Часто задаваемые вопросы

Диаграмма, на которой изображен завод с защитным экраном кибербезопасности, указывающий на безопасные промышленные операции.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.