Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему монитор безопасности SINEC Security Monitor?

Мониторинг безопасности во время производства: перерыв в производстве может быстро привести к большим финансовым потерям. Но как управлять сетью безопасности во время работы компьютеров? Именно здесь на помощь приходит SINEC Security Monitor — программное обеспечение для пассивного, неинтрузивного и непрерывного мониторинга безопасности в локальной среде во время производства. С его помощью вы создаете прозрачность для всех участников сети и сетевых топологий. SINEC Security Monitor уже используется на многих заводах Siemens. Таким образом, вы также можете воспользоваться нашим опытом в области OT!

Основные преимущества

Повышенная безопасность 24/7

Круглосуточный мониторинг безопасности промышленных сетей OT снижает риск потенциальных кибератак. Это повышает безопасность процессов в соответствии с государственными нормативными актами.

Отсутствие перерывов в работе производства

Программное обеспечение для пассивного, неинтрузивного и непрерывного мониторинга локальной безопасности во время производства обеспечивает максимальную безопасность. Ваши данные всегда полностью хранятся в вашем помещении.

Адаптировано к сетям OT и нормативным требованиям

Анализ сетевого трафика позволяет идентифицировать активы, обнаруживать аномалии на основе искусственного интеллекта и использовать SIEM, ориентированный на OT, с интерфейсами к существующим системам. Видимость адаптирована к потребностям OT и государственным нормативным актам.

Гибкая модульная концепция

Модульное предложение, основанное на количестве контролируемых активов и функциональных требованиях, необходимо для современной концепции безопасности. Концепция срочной лицензии обеспечивает гибкость и низкие входные издержки.

Представленные возможности

Пассивное обнаружение активов и картирование уязвимостей

Получите полную информацию об ИТ-активах без прерывания операционной деятельности. Пассивно отслеживая сетевой трафик и активность конечных точек, SINEC Security Monitor автоматически создает подробную инвентаризацию активов с информацией об устройстве и его состоянии. Известные уязвимости кибербезопасности (CVE) сопоставлены с активами Siemens и сторонних компаний, что позволяет быстро выявлять риски и приоритизировать их с помощью рейтингов серьезности CVSS.

Изображение приложения Инспектор безопасности SINEC Inspector, монитор безопасности SINEC (4:3)

Непрерывное пассивное локальное обнаружение вторжений

Выявляйте аномалии и вторжения в сетевой трафик, а также на ПК в своей среде OT с помощью SINEC Security Monitor. Он сопоставляет сетевой трафик с заданным базовым уровнем и базой данных анализа угроз, отмечая подозрительную активность, кибератаки и сетевые вторжения по мере их возникновения.

SINEC Security Monitor обнаруживает аномалии и вторжения в сетевой трафик OT и ПК. Он коррелирует сетевой трафик с d

Обзор ситуации в области безопасности

Получите четкое представление о состоянии безопасности ваших операционных систем с помощью интуитивно понятной панели управления. SINEC Security Monitor визуализирует события, тенденции и потенциальные риски в сфере безопасности, помогая быстро выявлять критические проблемы и приоритизировать действия. События безопасности можно анализировать непосредственно в решении или передавать в сторонние SIEM-системы для централизованного мониторинга.

Получите четкое представление о событиях, тенденциях и рисках в сфере информационной безопасности на единой панели управления.

Безупречно работает с системой SIMATIC PCS7

При разработке SINEC Security Monitor каждая версия проходит тщательные тесты на совместимость с текущими версиями системы SIMATIC PCS7. Это гарантирует, что это не повлияет на производительность PCS7.

Ноутбук с интерфейсом управления технологическим процессом рядом с заводским оборудованием и соответствующими цифровыми инженерными экранами.

Начало работы с монитором безопасности SINEC Security Monitor

Select...

Что включено?

Подписка на это программное обеспечение дает право на использование базового программного обеспечения SINEC Security Monitor, ограниченного 1 сервером со встроенным датчиком и ограниченного следующим количеством ресурсов:

  • до 100 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor размера XS
  • до 500 ресурсов для SINEC Security Monitor (размер S)
  • до 1000 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor, размер M
  • до 5000 ресурсов для монитора безопасности SINEC Security Monitor размера L

Кроме того, доступны следующие дополнения:

  • Дополнение PC Agent: можно дополнительно отслеживать ввод данных от агентов. Включает неограниченное количество агентских лицензий.
  • Дополнение к распределенным датчикам: данные, поступающие от распределенных датчиков, можно дополнительно контролировать. Включает неограниченное количество агентских лицензий.

Справка

Вид с воздуха на большую станцию очистки сточных вод с несколькими круглыми резервуарами и зданиями, окруженными зелеными полями.

Waterschap Limburg повышает устойчивость к киберугрозам с помощью круглосуточного операционного центра Siemens OT Security

Чтобы защитить критически важные операции по водоснабжению и очистке сточных вод от все более сложных киберугроз, компания Waterschap Limburg (Нидерланды) в партнерстве с Siemens внедрила круглосуточный операционный центр безопасности (SOC) как услугу. Сочетая непрерывное обнаружение угроз, реагирование на инциденты и SINEC Security Monitor для визуализации активов, обнаружения аномалий и управления уязвимостями, решение обеспечивает комплексную кибербезопасность от OT из одного источника. Такой упреждающий подход помогает Waterschap Limburg повысить операционную устойчивость, соответствовать нормативным требованиям, таким как NIS 2, и полагаться на специализированных экспертов по кибербезопасности.

«Нам нужна ИТ-компания, которая разбирается в кибербезопасности».
Леон Верхаген, менеджер по автоматизации, Waterschap Limburg

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Видеоролики

Видео | SINEC Security Monitor — сценарий атаки

Сценические презентации

Видео | В два раза сильнее: пакет SINEC Security Software Suite и управляемые услуги = максимальная защита от OT (HM 2026)
Видео | SINEC Security Software Suite — модульный подход к решению проблем информационной безопасности и кибербезопасности (HM 2026)

Файлы для загрузки

Программа обучения | Обнаружение аномалий и сетевой мониторинг в системах OT с помощью SINEC Security Monitor

Диаграмма, на которой изображен завод с защитным экраном кибербезопасности, указывающий на безопасные промышленные операции.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.