Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему шпиндель SINAMICS S200 и сервосистема SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Шпиндель SINAMICS S200 и сервосистема 1PH3 Pro представляют собой стандартизированное, стабильное и упрощенное решение для промышленной автоматизации и механической обработки. Сочетая сервопреобразователь, шпиндельный двигатель и соединительный кабель, он безупречно интегрируется с SINUMERIK 828D Smart и SIMATIC HMI, устраняя необходимость в интеграции. Благодаря технологии PROFINET IRT, 21-битному кодированию и 200-процентной перегрузке устройство обеспечивает точную, мощную и продуктивную работу в соответствии с Индустрией 4.0.

Серый модуль управления с кнопками, переключателями или индикаторами, круглый механический компонент, зеленые и оранжевые спиральные трубки или кабели и зеленый квадратный подшипник «Next Generation» отображаются на темно-сине-сером фоне.
Опыт работы с иконами

Стандартизированный

Стандартизация помогает создать готовое решение, оптимальное соотношение цены и качества, а также сэкономить на установке, интеграции и замене.

Стабильный

Обеспечивает высокоточную обработку, отвечает требованиям различных сценариев применения, повышает эффективность производства и сокращает время простоя.

Упрощенный

Упрощенное управление благодаря встроенным средствам защиты, безопасности, простоты использования и цифровизации. Этот простой и разумный выбор сокращает время вывода продукта на рынок.

Ключевые сведения

Линейное напряжение и диапазон мощности

3 переменного тока 380... 480 В: 3,7 ~ 15 кВт

Интерфейс управления

4 DI (2 быстрых DI), 2 DO

Протоколы связи

Профинет RT/IRT (250 мкс), MRP/MRDP

Максимальная скорость двигателя

До 12000 об/мин

Уровень электромагнитной совместимости

Уровень электромагнитной совместимости C2

Функция безопасности

STO через терминал, SIL3/PLe

Представленные возможности

Готовая к использованию шпиндельная сервосистема

Стандартизированное сервопривод шпинделя упрощает работу благодаря готовой к использованию, предварительно разработанной концепции. Полная интеграция с SINUMERIK 828D Smart сводит к минимуму инженерные усилия и обеспечивает синхронизированную точность с помощью PROFINET IRT. Простая замена кабелей, энкодеров и вентиляторов снижает потребность в техническом обслуживании. Компактная конструкция экономит место в шкафу и снижает затраты, обеспечивая одновременно качество и соотношение цены и качества.

Сервосистема шпинделя SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Стандартизированная

Разработано для обеспечения точности и надежности

Разработан для стабильной и высокопроизводительной работы с 21-битным кодировщиком, возможностью перегрузки на 200% и сверхбыстрыми циклами управления 125 мкс. Точная производительность поддерживается до 12 000 об/мин. Соответствие требованиям C2 EMC сводит к минимуму помехи, а двигатели с защитой IP56 и металлические разъемы обеспечивают долговечность. Плавный крутящий момент на низких оборотах снижает вибрацию, нагрев и износ, обеспечивая надежную работу и долгосрочную стоимость.

Сервосистема шпинделя SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Stable

Безопасный, подключенный и простой в эксплуатации

Упрощая работу без ущерба для безопасности и производительности, сервосистема объединяет STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC и Cybersecurity для защиты персонала, машин и данных. Универсальная совместимость панелей, автоматическая настройка одной кнопкой и ввод в эксплуатацию Startdrive сокращают трудозатраты на настройку. Низкий уровень шума повышает комфорт, а подключение OPC UA обеспечивает интеграцию IIoT и ускоряет вывод продукта на рынок.

Сервосистема шпинделя SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Упрощенная