Насосы, вентиляторы и компрессоры должны работать эффективно, надежно и непрерывно даже в сложных условиях. SINAMICS G210X помогает сократить трудозатраты на проектирование, упростить системную интеграцию и обеспечить надежную и оптимизированную работу широкого спектра инфраструктурных приложений.
Почему именно SINAMICS G210X?

Эффективный
Оптимизируйте потребление энергии и эксплуатационные расходы с помощью динамической производительности привода и поддержки высокоэффективных двигателей. Полная интеграция в TIA Portal и встроенный веб-сервер упрощают проектирование и ввод в эксплуатацию.

Надежный
Обеспечьте стабильную работу в сложных условиях благодаря вариантам IP20/IP55, покрытию 3C3, встроенному фильтру электромагнитной совместимости и дросселю постоянного тока. Защитите свою машину с помощью функций безопасности, таких как STO и SS1, а также концепции резервирования системы S2.

Готов к применению
Упростите конструкцию системы с помощью встроенных функций насоса и вентилятора, таких как ПИД-регулирование и обезвреживание. Гибкие интерфейсы связи обеспечивают беспрепятственную интеграцию в широкий спектр приложений для насосов и вентиляторов.
Ключевые сведения
СИНАМИКС G210X IP20 | СИНАМИКС G210X IP55 | |
|---|---|---|
Напряжение питания/мощность кВт (л.с.) | 1,1... 55 кВт (1,5 — 75 л.с.) | 1,1... 55 кВт (1,5 — 75 л.с.) |
Режимы управления | V/f, управление потоком тока (FCC) | V/f, управление потоком тока (FCC) |
Температура окружающей среды | от —20 °C до 60 °C | от —20 °C до 50 °C |
Связь | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Инструменты для ввода в эксплуатацию | Веб-сервер, стартовый привод SINAMICS, стандарт SINAMICS SDI, SINAMICS SDI Pro 5,5 дюйма | Веб-сервер, стартовый привод SINAMICS, стандарт SINAMICS SDI, SINAMICS SDI Pro 5,5 дюйма |
Рекомендуемые двигатели | Асинхронные двигатели, синхронные реактивные двигатели, двигатели с постоянными магнитами | Асинхронные двигатели, синхронные реактивные двигатели, двигатели с постоянными магнитами |
Представленные возможности
Упрощенное проектирование
Интеграция TIA Portal и интегрированный веб-сервер SINAMICS упрощают настройку, ввод в эксплуатацию и проектирование. Это помогает сократить трудозатраты, ускорить развертывание и упростить повседневную работу инженеров.

Создан для сложных сред
Варианты IP20 и IP55 удовлетворяют различным требованиям к установке, а покрытие 3C3 помогает приводу работать в сложных условиях. Встроенный фильтр EMC, дроссель DC-Link, STO и SS1 обеспечивают стабильную работу и помогают защитить ваше приложение.

Простая системная интеграция
SINAMICS G210X поддерживает беспрепятственную интеграцию в различные архитектуры автоматизации за счет гибкой связи, такой как PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Его также можно интегрировать в концепции резервирования PROFINET S2, что упрощает и надежно подключает накопитель к системам управления более высокого уровня и всей инфраструктурной системе.
Эффективная эксплуатация
Поддерживает высокоэффективные двигатели IE4 и IE5, такие как ASM, SRM и PEM*, для оптимизации энергопотребления. Интегрированные прикладные функции, включая режим ECO и оптимизированное поведение привода насосов, вентиляторов и компрессоров, обеспечивают стабильную работу при оптимальном потреблении энергии.
* ASM - асинхронный двигатель, SRM - двигатель с синхронным сопротивлением, PEM = двигатель с постоянными магнитами

Готов к применению насосов и вентиляторов
Встроенные функции, такие как ПИД-регулирование и обезвреживание, поддерживают типичные приложения насосов, вентиляторов и компрессоров. Это помогает упростить проектирование систем и ускорить внедрение систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и всех других инфраструктурных приложений.


SINAMICS G210X в воде
G210X используется для управления насосами, вентиляторами и компрессорами в ключевых процессах водоснабжения: от ирригационных систем, установок по очистке воды и сточных вод до опреснительных установок. Встроенные функции, такие как обезвоживание и режим заполнения труб, обеспечивают стабильную работу и помогают адаптировать привод к различным технологическим требованиям.
Дополнительные ресурсы
Каталоги и брошюры
Каталог D 36.5 | Преобразователи для одноосевых приводов
Онлайн-каталог | Портал сайта
Брошюра | СИНАМИКА G210X
Брошюра | Разработка приложений нового поколения