SINAMICS G210C представляет собой новое поколение приводной техники. SINAMICS G210C сочетает в себе компактную конструкцию, высокую производительность и повышенную безопасность в одном решении подходящего размера. Разработанный для производителей оригинального оборудования, которым требуется нечто большее, чем просто стандартный привод, он обеспечивает целенаправленную перегрузочную способность, интегрированную безопасность и простое проектирование для современных приложений непрерывного движения.
Почему именно SINAMICS G210C?

Компактный
SINAMICS G210C обеспечивает большую производительность при меньшем пространстве. Конструкция подходящего размера снижает требования к шкафу, инженерные усилия и затраты, что делает его идеальным выбором для компактных машин.

Производительный
SINAMICS G210C обеспечивает высокий крутящий момент, когда это наиболее важно. Обладая способностью к кратковременным перегрузкам до 200%, он выдерживает сложные запуски и пиковые нагрузки, избегая при этом ненужного увеличения размера накопителя.

Сейф
Интегрируйте расширенную систему безопасности без сложности всей платформы. ProfiSafe и расширенные функции безопасности помогают соответствовать современным требованиям безопасности, сохраняя при этом простоту проектирования и эксплуатации.
Ключевые сведения
Диапазон напряжения/мощность | 3AC 200-240 В: 0,37-4 кВт | 3AC 380-480 В: 0,55-7,5 кВт |
Защита | Открытый тип IP20/UL |
Производительность | Перегрузочная способность до 200% при сложных запусках и пиках нагрузки. |
Безопасность | STO, SS1-t, ProfiSafe и расширенная система безопасности |
Коммуникация | ПРОФИНЕТ, ПРОФИ Сейф, ПрофиЭнерджи |
Инженерия | Интеграция TIA Portal, встроенный веб-сервер и беспроводной доступ |
Представленные возможности
Больше возможностей при меньшем пространстве
SINAMICS G210C отличается сверхкомпактной конструкцией с размерами рамы от 50 × 171 × 170 мм и возможностью крепления бок о бок с расстоянием всего 3 мм для максимального использования шкафа. Встроенные фильтры EMC и тормозные измельчители уменьшают затраты на компоненты, проводку и сборку. Несмотря на компактные размеры, G210C обеспечивает перегрузку до 200% при сложных запусках и пиковых нагрузках.
Повышенная безопасность без сложностей
SINAMICS G210C сочетает в себе повышенную безопасность, прочную конструкцию и кибербезопасность при компактных размерах. Покрытие 3C2, соответствие требованиям электромагнитной совместимости C2 и независимый воздуховод обеспечивают надежную работу в сложных условиях. Интегрированные функции безопасности включают STO и SS1-t до SIL 3/PLE/Cat 4 с дополнительными функциями безопасности без энкодера. UMAC и IEC 62443-4-2 Security Level 2 защищают пользователей, машины и данные.
Мощность подходящего размера для высоких требований
SINAMICS G210C поддерживает высокоэффективные двигатели IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) для минимизации потерь и максимизации производительности. Независимое охлаждение воздуховодов обеспечивает тепловую эффективность, а способность выдерживать перегрузки до 200% /3 с и 150% /57 с выдерживает высокие пиковые нагрузки. Функции Safety Integrated дополняют его высокую производительность, помогая производителям оборудования безопасно и надежно достигать амбициозных целей по производительности.
Интуитивный ввод в эксплуатацию и управление
Интуитивный ввод в эксплуатацию и диагностика сокращают трудозатраты на проектирование и упрощают настройку. Многоязычные 5,5-дюймовые ЖК-панели SDI Lite и SDI Pro упрощают работу, а смарт-адаптер обеспечивает беспроводной ввод в эксплуатацию. Startdrive в TIA Portal, поддержка веб-серверов, DCC и полная интеграция в портфель SINAMICS обеспечивают эффективную работу накопителей и быстрое развертывание на компактных машинах.
Гибкое развертывание
SINAMICS G210C поддерживает PROFINET для надежной связи в реальном времени. Полная интеграция с ПЛК и HMI SIMATIC создает унифицированную архитектуру, которая исключает преобразование протоколов, упрощает диагностику и снижает трудозатраты на проектирование. Концепция единой сети упрощает проектирование, ускоряет ввод в эксплуатацию, повышает прозрачность и обеспечивает эффективную интеграцию в существующие производственные системы.
Узнайте, как другие используют SINAMICS G210C
SINAMICS G210C в потребительских упакованных товарах
Поддерживайте высокую производительность и надежную работу в сложных условиях обработки и упаковки. SINAMICS G210C питает конвейеры, смесители, насосы и вентиляторы, обеспечивая высокую перегрузочную способность, интегрированную систему безопасности и беспрепятственную интеграцию с TIA Portal. Компактная конструкция, поддержка высокоэффективных двигателей и простота проектирования помогают производителям оборудования повысить производительность машины, сохраняя при этом сложность под контролем.