Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G200?

Являясь частью портфеля SINAMICS нового поколения, SINAMICS G200 переопределяет простоту использования, стоимость и надежность стандартных промышленных приложений, таких как насосы, вентиляторы и конвейеры. Оно упрощает рабочие процессы, обеспечивает интуитивный ввод в эксплуатацию через TIA Portal и веб-сервер и максимально увеличивает пространство шкафа. Поддержка двигателей IE4/IE5 и интегрированные компоненты снижают потребление энергии, а безопасность и международные сертификаты обеспечивают надежную работу.

Зеленая или бирюзовая рука находится под изогнутой отметиной на темном фоне.

Легко

Упростите весь рабочий процесс: от первоначального выбора и простой настройки до интуитивно понятного повседневного управления. Добейтесь эффективности проектирования с помощью привода, разработанного для простой интеграции и удобного управления.

Широкий выбор ИБП SINAMIC G200 4

Мудрый

Делайте разумные инвестиции, приносящие долгосрочную прибыль. Оптимизируйте операции за счет оптимизации энергопотребления в режиме ECO, компактной конструкции и беспрепятственной интеграции систем, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов.

Галочка находится внутри щита.

Надежный

Обеспечьте надежную и непрерывную работу в суровых условиях. Прочная конструкция, интегрированная система безопасности и кибербезопасности, а также глобальная поддержка защищают эксплуатационную целостность, сокращают время простоя и обеспечивают надежную работу.

Ключевые характеристики

Напряжение питания/диапазон мощности

3 переменного тока 200... 240 В, - 20%/+10%: 0,55 - 4 кВт
3 переменного тока 380... 480 В, - 20%/+10%: 0,55 - 11 кВт

Степень защиты

IP20

Поддерживаемые типы двигателей

Асинхронные (ASM), синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) и синхронные реактивные двигатели (SRM)

Режим управления

U/f, FCC, ECO, векторное управление (скорость) без энкодера

Коммуникация Протоколы

ПРОФИНЕТ

Функции безопасности

Интегрировано: безопасное отключение крутящего момента (STO), безопасная остановка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категория 4 через клеммы

Представленные возможности

Простой ввод в эксплуатацию и эксплуатация

Интуитивный ввод в эксплуатацию и диагностика снижают сложность настройки и трудозатраты на проектирование. Многоязычные ЖК-панели SDI Lite и SDI Pro обеспечивают простое управление, а смарт-адаптер обеспечивает удаленный ввод в эксплуатацию через Wi-Fi. Startdrive в TIA Portal, поддержка веб-серверов, DCC и портфель SINAMICS нового поколения обеспечивают стабильную и эффективную работу накопителей.

SINAMICS G200 Простая диагностика ввода в эксплуатацию веб-страницы

Полная интеграция — единая сеть для всего завода

SINAMICS G200 поддерживает PROFINET и Ethernet/IP для надежной связи в реальном времени. Интеграция с ПЛК и HMI SIMATIC создает унифицированную архитектуру, исключающую преобразование протоколов, упрощающую диагностику и сокращающую трудозатраты на проектирование. Концепция единой сети упрощает проектирование, ускоряет ввод в эксплуатацию, повышает прозрачность, снижает затраты на техническое обслуживание и поддерживает масштабируемое производство.

SINAMICS G200 Бесшовная интеграция для веб-страницы

Энергосбережение — операции с низким энергопотреблением

SINAMICS G200 поддерживает двигатели со сверхвысоким КПД IE4/IE5, включая типы ASM, PMSM и SRM, что позволяет снизить потребление энергии. Режим ECO автоматически регулирует напряжение и поток в соответствии с условиями нагрузки в реальном времени, уменьшая потери энергии во время работы в режиме частичного и холостого хода, сохраняя при этом надежную работу.

SINAMICS G200 Энергосбережение для веб-страниц

Компактная конструкция и оптимизация пространства

SINAMICS G200 имеет оптимизированную по пространству конструкцию с минимальной шириной 50 мм и возможностью крепления бок о бок с расстоянием всего 3 мм для максимального использования шкафа. Встроенный фильтр EMC и тормозной измельчитель уменьшают количество внешних компонентов, упрощая проводку и сборку. Компактная конструкция снижает общую стоимость владения, ускоряет ввод в эксплуатацию и поддерживает высокую производительность машины.

Компактный дизайн SINAMICS G200, экономия ресурсов для веб-страницы

Прочный, безопасный и надежный

SINAMICS G200 обеспечивает надежную работу в суровых условиях. Покрытие 3C2 защищает печатные платы от пыли, влаги и коррозии, а покрытие C3 EMC повышает устойчивость к помехам. Независимый воздуховод предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Интегрированные STO, SS1-t, UMAC и кибербезопасность защищают персонал, оборудование и данные, обеспечивая безопасную и стабильную работу с минимальным временем простоя.

SINAMICS G200 Safety Security для веб-страницы

Узнайте, как другие используют SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 в потребительских упакованных товарах

SINAMICS G200 подходит для индустрии потребительских упакованных товаров (CPG) благодаря высокой надежности, связи PROFINET, простому вводу в эксплуатацию и беспрепятственной интеграции TIA. Он эффективно управляет конвейерами, вентиляторами, насосами и смесителями, используемыми в переработке и упаковке. Стандартизированная конструкция, интегрированная система безопасности, энергоэффективная работа с поддержкой двигателей IE4/IE5 и подключение к веб-серверу упрощают развертывание и решение различных задач в быстро меняющейся индустрии товаров повседневного спроса.

Графика в фабричном стиле: бутылки с надписями «SODA» и «MILK», обернутый плиткой с текстом, начинающимся со слов «ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД», на темно-синем фоне.

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Каталоги и брошюры

Каталог D 36.4 | Преобразователи для одноосевых приводов

Онлайн-каталог | Портал сайта

Брошюра | SINAMICS G200

Брошюра | Разработка приложений нового поколения