Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стальная рама Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame Steel помогает инженерам-строителям быстрее и надежнее проектировать безопасные стальные конструкции, соответствующие нормам. Полностью интегрированный с структурным анализом, он сочетает в себе автоматизированное проектирование стальных и композитных элементов, поэтапное строительство и прозрачную проверку кода, что позволяет сократить количество доработок, оптимизировать использование материалов и ускорить реализацию проекта от концепции до строительства.

Комплексный структурный анализ и проектирование стальных конструкций

Simcenter S-Frame Steel легко связывает результаты структурного анализа со стальными и композитными конструкциями в одной модели, исключая ручные переносы и уменьшая количество ошибок в гравитационных, сейсмических, динамических рабочих процессах и рабочих процессах с движущимися нагрузками.

Прозрачные результаты на основе кода

Получайте четкие результаты проверки кода в готовых к отправке отчетах в формате PDF с регламентирующими вариантами нагрузки, коэффициентами использования, уравнениями и ссылками на разделы. Быстро понять и обосновать инженерные проектные решения.

Более быстрая оптимизация и итерация

Simcenter S-Frame Steel поддерживает автоматические инструменты определения размеров, замещения и фильтрации элементов, позволяющие инженерам быстро идентифицировать критически важные элементы, тестировать альтернативные варианты и оптимизировать вес, стоимость и конструктивность.

Представленные возможности

Стальная конструкция на основе кода

Проектируйте и проверяйте стальные элементы на прочность и пригодность к эксплуатации с использованием региональных проектных норм с полным контролем эффективной длины, фланцевых креплений, условий кручения, марок стали и допущений к соединениям.

Просторный интерьер промышленного склада со стальными рулонами и трубами, где расположены производственные и складские помещения.

Автоматическое проектирование и оптимизация

Автоматическое определение размеров и оптимизация стальных элементов с использованием нескольких критериев и ограничений оптимизации. Кроме того, инженеры могут изменить размеры сечений для всех элементов или выбранных подгрупп и сразу увидеть обновленный статус проверки кода, что поможет в повторном проектировании.

Simcenter S-Frame Steel: подробная трехмерная структурная модель стального каркаса многоэтажного здания, демонстрирующая проектирование и анализ.

Рабочие процессы проектирования композитных балок

Simcenter S-Frame Steel поддерживает проектирование композитных балок как часть рабочего процесса обработки стали, включая автоматизированные задания и расчеты, используемые при проектировании композитных материалов. Выходные данные включают сведения о композитном дизайне, которые можно включить в отчеты для документирования поведения композитных материалов и проектных решений.

Строящийся высокий современный небоскреб с кранами и строительными лесами, демонстрирующий городское развитие и архитектурный прогресс.

Поэтапное сопровождение строительства

Оцените прочность, стабильность и соответствие нормам на каждом этапе строительства путем моделирования преднатяжных и временных состояний. Сравните несколько этапов в одном интерфейсе.

Рендеринг Simcenter S-Frame Steel: каркасная структурная модель высотного здания, демонстрирующая сложную стальную конструкцию.

Прозрачные и подробные инженерные отчеты

Создавайте подробные и прозрачные отчеты о проектировании, содержащие ссылки на соответствующие разделы и уравнения, используемые для проверки кода. Отчетность можно настроить таким образом, чтобы показать уровень детализации, необходимый для внутреннего анализа, согласований и документации.

Интерьер большого промышленного здания с красными мостовыми кранами и сложной конструкцией из стальных балок.

Узнайте, как другие используют Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel в компаниях, занимающихся инженерным консалтингом и проектированием

Инженерные консультанты используют сталь Simcenter S-Frame в качестве инструмента проектирования стержневых стальных конструкций в многопроектных рабочих процессах при проектировании, размерах и оптимизации стальных конструкций. Simcenter S-Frame Steel включает интегрированные возможности анализа в одном инструменте, что позволяет ускорить анализ и итерации проектирования.

Инженеры-строители в касках и защитных жилетах изучают планы на ноутбуке на строительной площадке.

Часто задаваемые вопросы