Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно студия Simcenter?

Simcenter Studio создает и оценивает системные архитектуры на ранней стадии разработки концепции. Он сочетает в себе системное моделирование, оптимальные методы управления и обучение с подкреплением с современным стеком машинного обучения и научных вычислений для моделирования и оценки сотен архитектур.

Создание системных архитектур на основе искусственного интеллекта
Создавайте архитектуры систем, задавая требования, и позвольте Simcenter Studio помочь в разработке новых проектов. Программное обеспечение, основанное на запатентованной технологии искусственного интеллекта (ИИ), создает широкий спектр системных архитектур на основе удобного для проектирования формального описания модели. Благодаря системному и воспроизводимому подходу, решение позволяет избежать проблемы фиксации дизайна, а также позволяет получить необходимые знания на ранней стадии проектирования.

Принимайте проектные решения с помощью вычислительных ноутбуков для моделирования системы
Оцените созданные или импортированные системные архитектуры с помощью моделирования системы из вычислительных ноутбуков. Ускорьте выполнение оценок, автоматически создавая и объединяя системные симуляции с помощью усовершенствованного интерфейса с поддержкой сценариев на языке Python. Соберите все результаты в один файл HDF5, чтобы упростить постобработку. Таким образом, вычислительные ноутбуки позволяют воспроизводить и документировать проектные решения.

Автоматизируйте генерацию контроллеров для реалистичных торговых исследований
Автоматизируйте генерацию контроллеров, чтобы создавать максимально точные и реалистичные торговые исследования, возможные на ранних стадиях проектирования. Используйте либо подход без моделей с помощью обучения с подкреплением, либо подход, основанный на моделях, с помощью оптимального управления. Проведите замкнутую оценку сотен или тысяч вариантов, чтобы получить конкурентное преимущество.

Руководство по выбору лучшей архитектуры системы
Объедините все заинтересованные стороны для балансировки нескольких атрибутов с помощью интуитивно понятного веб-приложения. Используйте искусственный интеллект для создания совместимых архитектур и используйте интерактивный инструмент для перекрестной фильтрации и ранжирования тысяч проектов. Система рекомендаций может предложить варианты, которые могут быть упущены из виду, в огромном пространстве дизайна. Настройте собственные рабочие процессы для создания отчетов по конкретным сценариям использования в вычислительных блокнотах, чтобы обеспечить целенаправленное обсуждение отдельных проектов.

Получите конкурентное преимущество

Узнайте, как избежать зацикливания на проектировании с помощью генеративного проектирования системных архитектур.

ВИДЕО

Генерация системных архитектур на основе искусственного интеллекта

В этом коротком видео мы рассмотрим:

  • Типичный процесс разработки продукта
  • Введение в генеративную инженерию
  • Обзор среды Simcenter Studio