Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter Feko?

Simcenter Feko — это решение для высокочастотного электромагнитного моделирования для проектирования и анализа антенн, радиолокационных систем и электромагнитной совместимости (ЭМС). Оно позволяет точно оценивать сложные системы в реалистичных условиях, помогает инженерам оптимизировать подключение, обеспечить соответствие требованиям и сократить время разработки. Благодаря передовым гибридным решателям и масштабируемой производительности оно поддерживает анализ от проектирования компонентов до проверки всей системы.

Трехмерная визуализация оранжевого самолета рядом с полупрозрачной зеленой сферой с небольшим синим самолетиком внутри на черном фоне.

Точное и масштабируемое электромагнитное моделирование

Используйте передовые технологии гибридных решателей для моделирования электромагнитного поведения в широких частотных диапазонах. Надежный анализ сложных систем от раннего проектирования до окончательной проверки.

Комплексное подключение и рабочие процессы EMC

Рассмотрите проектирование, размещение антенн, электромагнитные помехи и радиолокационные приложения в единой среде. Оцените производительность системы в реальных условиях и обеспечьте соответствие отраслевым стандартам.

Эффективное проектирование, исследование и автоматизация

Ускорьте рабочие процессы проектирования с помощью автоматизации и параметрических исследований. Эффективно изучите несколько проектных конфигураций и улучшите процесс принятия решений с помощью аналитики на основе данных.

Представленные возможности

Передовая технология гибридного решателя

Объедините несколько численных методов в одном моделировании для точного решения сложных электромагнитных задач. Настоящая гибридизация позволяет эффективно анализировать электрически большие и многомасштабные модели при сохранении высокой точности в широком диапазоне частот.

Серый носовой конус самолета с разноцветными линиями воздушного потока и яркой разноцветной диаграммой излучения антенны, идущей спереди.

Конструкция, размещение и соединение антенн

Проектируйте и анализируйте широкий спектр типов антенн, включая характеристики установленных на сложных платформах. Оцените эффекты размещения и связи антенн, чтобы обеспечить оптимальное поведение системы и надежную работу в реальных условиях.

конструкция антенны simcenter feko, размещение и подключение, промо-ролик 640x480

Покрытие беспроводной сети и анализ спектра

Моделируйте покрытие беспроводной сети и поддерживайте сетевое планирование для различных сред: от устройств до крупномасштабных сценариев, таких как здания и города. Анализируйте помехи, оптимизируйте использование спектра и обеспечьте надежную связь.

Рекламный ролик simcenter feko по анализу беспроводного покрытия и спектра 640x480

Анализ электромагнитной совместимости (EMC/EMI)

Проанализируйте электромагнитную совместимость (EMC/EMI) для обеспечения соответствия нормативным требованиям и надежности системы. Оцените эффективность экранирования, кабельной связи и электромагнитных помех в сложных электронных системах и платформах.

промо-ролик по анализу электромагнитной совместимости simcenter feko 640x480

Анализ поперечного сечения радара (RCS) и рассеяния

Оцените поперечное сечение радара (RCS) и электромагнитное рассеяние сложных структур. Поддержка таких приложений, как скрытое проектирование, анализ обтекателя и размещение антенн на больших платформах в реалистичных условиях эксплуатации.

simcenter-feko-rcs-функциональные возможности-5-оригинальный-2119x1585

Узнайте, как другие используют Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko в аэрокосмической и оборонной промышленности

Проектируйте и анализируйте передовые радарные, антенные и электромагнитные системы. Simcenter Feko позволяет точно прогнозировать характеристики антенн в реальных условиях, включая интеграцию платформ, эффекты обтекателя и электромагнитное рассеяние, а также поддерживает валидацию критически важных систем.

Серый носовой конус самолета с разноцветными линиями воздушного потока и яркой разноцветной диаграммой излучения антенны, идущей спереди.

Часто задаваемые вопросы