Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter e-Machine Design моделирует различные типы двигателей, включая бесщеточные двигатели PM, асинхронные двигатели, двигатели с переключаемым сопротивлением и двигатели с осевым потоком.

Свяжитесь с нами и узнайте, как приобрести этот продукт в
Сменить страну

Позвоните нам по номеру

Несколько инженеров смотрят на программное обеспечение Simcenter E-Machine Design на экране.

Почему именно Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design позволяет быстро разрабатывать проекты электрических машин с помощью пользовательского интерфейса на основе шаблонов, сокращая время и затраты на разработку.

Моделируйте сложность — при необходимости настраивайте точностьSimcenter E-Machine Design — единственное программное обеспечение, позволяющее выбирать аналитические эксперименты EMAG, откалиброванные аналитические эксперименты EMAG или методом конечных элементов [FEM] EMAG; эта универсальность позволяет настроить точность и время сбора данных о производительности в соответствии с соответствующим этапом проектирования.

Работайте быстрее — с помощью готовых шаблоновИзбавьтесь от необходимости в эксперте по FEM и сложному процессу настройки модели, уточнения сетки, определения желаемого эксперимента и его анализа. Вместо этого используйте наше программное обеспечение на основе шаблонов для автоматического выполнения широкого спектра экспериментов.

Инициируйте свою идею, четко сформулируйте ее и быстро оцените ее эффективность, уменьшая необходимость использования нескольких физических прототипов.

Изучите возможности — комплексное решениеЕдинственный продукт на рынке, который представляет собой комплексное решение для анализа производительности машины в «рабочих условиях». Вы можете избежать возможных сбоев, используя автоматические комбинированные магнитотермические эффекты с самого начала. Нет файлов данных или обмена геометрией для получения связи, что исключает потенциальные ошибки пользователей.

Это единственный инструмент для проектирования станков, который предлагает параметризованные шаблоны и возможности моделирования как для радиальных, так и для осевых флюсовых машин.

Кроме того, E-Machine Design легко подключается к оптимизации или изучению конструкции с помощью продукта Simcenter HEEDS со специально предназначенным порталом.

Сохраняйте интеграцию — с Simcenter XceleratorЧтобы создать высококлассный электромобиль, который будет одновременно эффективным и бесшумным, требуется команда инженеров, работающая над двигателем и его корпусом, трансмиссией и многим другим, чтобы понять все характеристики автомобиля NVH. Инструменты Simcenter могут моделировать все эти функции, а их собственные форматы файлов позволяют всем инженерам обновлять дизайн, гарантируя постоянную работу над последними файлами.

Ускорьте, внедряйте инновации и оптимизируйте процесс проектирования электрических машин

Simcenter E-Machine Design — это новый продукт, созданный на плечах гигантов. Он использует лучшие разработки Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve и Simcenter MAGNET для воспроизведения экспериментов на электрических машинах.

Возможности Simcenter E-Machine Design