Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать пакет Simcenter Simcenter Simulation Cloud?

Simcenter Simulation Cloud Suite — это безопасная централизованная платформа для управления процессами моделирования и данными, специально созданная для цифровой трансформации при разработке продуктов.

Развертываемое локально или в облаке, оно интегрируется с PLM и инструментами моделирования, способствуя глобальному сотрудничеству. Управляйте мультидисциплинарными моделями и моделями с различной точностью с помощью единого портала с мощным поиском, отслеживаемостью и принятием решений на основе ключевых показателей эффективности.

Человек с темной кожей и волосами, видимый сзади, работает на ноутбуке, отображающем панель управления проектом с красно-белой диаграммой

Централизованный процесс моделирования и управление данными

Управляйте данными моделирования, результатами и отчетами с единого защищенного портала. Мощные функции поиска, отслеживания, контроля версий и панели управления на основе ключевых показателей эффективности позволяют структурировать управляемые данные моделирования по всему предприятию.

Беспрепятственная совместная работа и интеграция экосистем

Развивайте глобальное сотрудничество с помощью открытой архитектуры, которая легко интегрируется с системами PLM и сторонними инструментами моделирования. Контроль доступа на основе ролей и управление версиями файлов обеспечивают согласованность действий всех заинтересованных сторон.

Ускоренное принятие решений на основе данных

Извлекайте ключевые показатели эффективности из результатов моделирования и визуализируйте их с помощью интегрированных информационных панелей. Автоматизированная отчетность позволяет инженерным группам принимать более быстрые и обоснованные решения на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.

Представленные возможности

Гибкое локальное и облачное развертывание

Развертывайте в собственной инфраструктуре или используйте облачные ресурсы — в соответствии с потребностями вашего предприятия. Современная веб-архитектура обеспечивает командам безопасный доступ к проектам и имитационным моделям из любого места и в любое время. Simcenter Simulation Cloud Suite адаптируется к меняющейся инфраструктурной стратегии независимо от того, масштабируете ли вычислительные ресурсы по требованию или сохраняете контроль над конфиденциальными данными в локальной среде.

На диаграмме показана сетевая архитектура с серверами, базами данных, облачными сервисами и замками безопасности, соединенными линиями.

Интеграция сторонних приложений

Используйте независимую от поставщика открытую архитектуру для обеспечения максимальной гибкости. Интегрируйте с источниками данных и сторонними приложениями, включая системы управления требованиями, базы данных материалов, платформы CAD и PDM. Объединяя моделирование с более широким набором инструментов для проектирования, Simcenter Simulation Cloud Suite устраняет разрозненность данных и ускоряет комплексные рабочие процессы разработки продуктов.

Скриншот панели интеграции программного обеспечения с темным боковым меню и основной областью контента, отображающей различные карты приложений.

Расширенная автоматизация процессов

Автоматизируйте рабочие процессы моделирования, чтобы сократить объем ручного труда и ускорить циклы проектирования. Упрощенные процессы проверки и утверждения воплощают в себе передовые практики, а автоматическое создание сеток, настройка моделей и постобработка устраняют повторяющиеся задачи. Возможности открытых сценариев позволяют командам настраивать рабочие процессы автоматизации в соответствии с конкретными инженерными процессами и организационными стандартами.

simcenter-sumulation-облачный пакет, расширенная автоматизация процессов, промо-ролик 640x480

Автоматическая отчетность и оценка ключевых показателей эффективности

Систематически собирайте и представляйте важные данные моделирования с помощью автоматизированной отчетности. Извлекайте ключевые показатели эффективности непосредственно из результатов моделирования и представляйте их на интегрированных информационных панелях, что позволяет принимать более быстрые и обоснованные инженерные решения. Возможности управления цифровыми активами еще больше упрощают повторное использование знаний на всех этапах производства — от разработки концепции до детального управления производством.

Скриншот рабочего пространства для анализа «Статическая жесткость подкадра», на котором отображается сводка ключевых показателей эффективности с различными метриками и иерархическим навигационным меню слева.

Интеграция HPC и управление ресурсами

Увеличьте пропускную способность моделирования с помощью интегрированного управления ресурсами HPC в локальных кластерах и облачной инфраструктуре. Отправляйте, отслеживайте и управляйте вычислительными заданиями через унифицированный портал, обеспечивая оптимальное использование ресурсов. Независимая от облака архитектура позволяет командам масштабировать вычислительные мощности по требованию без прерывания установленных процессов моделирования или рабочих процессов обработки данных.

Скриншот программного интерфейса с темной левой боковой панелью, центральной формой для настроек профиля OpiStruct и правой панелью с каталогом файлов.