Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Altair One?

Altair One — это революционный облачный инновационный шлюз для совместного проектирования, обработки данных и разработки аналитических приложений. Оно предоставляет доступ к вашим инструментам, данным и вычислительным ресурсам, а также позволяет использовать возможности искусственного интеллекта на каждом этапе жизненного цикла разработки продукта.

Altair One создан на основе надежной основы высокопроизводительных вычислений (HPC) и многолетнего опыта в области моделирования, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ).

Беспрепятственное глобальное сотрудничество

Работайте вместе в режиме реального времени независимо от местоположения или часового пояса. Мгновенно делитесь моделями, данными и аналитикой, сохраняя безопасность и контроль версий в распределенных командах.

Нулевое управление инфраструктурой

Откажитесь от обслуживания серверов, обновлений программного обеспечения и планирования ресурсов. Altair One автоматически масштабируется в соответствии с вашими потребностями, обеспечивая корпоративную безопасность и соответствие требованиям.

Инженерные инновации в масштабе предприятия

Altair One устраняет инженерные сложности, объединяя моделирование, аналитику данных и высокопроизводительные вычисления в единую платформу для совместной работы. Ускорьте разработку продуктов, сократите затраты и принимайте решения на основе данных.

Представленные возможности

Беспрепятственный доступ

Получите беспрепятственный доступ к мощному программному обеспечению для проектирования и анализа данных через настольный компьютер или браузер. Интегрируйте упрощенную разработку и развертывание приложений, управляйте сложными рабочими процессами, визуализируйте данные с помощью удобных информационных панелей и внедряйте инженерные разработки из любого места, используя гибкую и масштабируемую облачную инфраструктуру.

Улыбающийся мужчина в очках и наушниках смотрит на ноутбук со сложенными перед ним руками

Шлюз к цифровому предприятию

Altair One предлагает комплексную открытую архитектуру цифровых двойников, которая устраняет разрозненность данных между инженерами, обеспечивает доступ к масштабируемым вычислительным ресурсам и оцифровку инженерных процессов через единый унифицированный интерфейс. Благодаря встроенной технологии искусственного интеллекта оно объединяет многопрофильное системное моделирование с реальными данными для ускорения проектирования и разработки продуктов.

Улыбающаяся женщина работает за столом и смотрит на монитор компьютера, на котором отображаются диаграммы и данные

Мощная основа HPC

Управляйте облачными и локальными ресурсами с помощью единого взгляда на свою вычислительную инфраструктуру. Анализируйте, составляйте бюджет, принимайте обоснованные решения на будущее и поддерживайте крупномасштабные проекты и растущие команды с помощью гибких масштабируемых облачных ресурсов и новейших технологий CPU и GPU. Наш независимый от облака подход позволяет пользователям выбирать предпочтительного поставщика облачных решений или развертывать устройства в собственной облачной учетной записи.

Женщина в деловой одежде стоит в серверной комнате, освещенной синими и фиолетовыми огнями, с ноутбуком