Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SIMATIC ET 200eco PN 200eco?

SIMATIC ET 200eco PN 200eco — это компактный блочный ввод/вывод с разъемом PROFINET со степенью защиты IP65/IP67 для установки без шкафа непосредственно на машине. Специальный и полностью герметичный цинковый герметичный корпус под давлением гарантирует идеальную защиту даже в сложных условиях окружающей среды и температурах от -40° до +60°C. Он механически очень прочный, устойчивый к вибрациям, пыли, маслу или влажности, поэтому он также подходит для использования на открытом воздухе. Благодаря одобрению ATEX, ET 200eco PN также может использоваться во взрывоопасных зонах вплоть до зоны 2.

Ключевые преимущества

Обеспечьте гибкость

SIMATIC ET 200eco PN 200eco предлагает гибкую конфигурацию и простую установку. Встроенный 2-портовый коммутатор обеспечивает интеграцию линейной топологии. Разъемы M12-L упрощают питание благодаря более высокой токовой емкости и увеличенному радиусу действия кабеля.

Обеспечьте гибкость

SIMATIC ET 200eco PN 200eco PN отличается особой компактностью. Благодаря практичной форме корпуса устройства можно устанавливать в лоб или поворачивать на 90 градусов в сторону для оптимального использования пространства.

Обеспечьте гибкость

Цинковый корпус IP65/67 и IP69K подходит для использования в сложных условиях окружающей среды и температурах от -40 °C до +60 °C. Максимальная устойчивость к вибрациям, пыли, маслу и влаге обеспечивает долгий срок службы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Обзор новых функций SIMATIC ET 200eco PN 200eco PN

Начните