Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно PM-QUALITY?

Для создания пакетных отчетов требуются адаптированные стратегии архивирования. PM‑QUALITY записывает и архивирует производственные данные, аварийные сигналы и лабораторные показатели в пакетных процессах. Воспользуйтесь полной документацией, автоматической отчетностью и интегрированной визуализацией. Это обеспечивает точный контроль качества, отслеживаемость и соответствие нормативным требованиям (например, FDA 21 CFR, часть 11).

Список пакетов — пакетный отчет по выбранному пакету отображается непосредственно в элементе управления.

Комплексная отслеживаемость партий

Все производственные, технологические и лабораторные данные записываются и архивируются для каждой партии, что обеспечивает полную прозрачность и отслеживаемость в любое время. Интеллектуальные функции фильтрации мгновенно выявляют релевантные пакетные данные.

Генерация настраиваемых отчетов

Используйте встроенный редактор отчетов PM‑QUALITY для создания настраиваемых пакетных отчетов. Кроме того, надстройка Microsoft Excel позволяет анализировать данные по пакетам непосредственно в привычной среде Office.

Простая интеграция HMI

Мощные элементы управления легко интегрируются в интерфейс HMI. Благодаря широким возможностям дизайна они полностью адаптируются к вашей концепции пользовательского интерфейса, создавая функциональный и последовательный дизайн.

Представленные возможности

Пакетное архивирование

PM-QUALITY записывает и архивирует производственные данные, аварийные сигналы и лабораторные показатели в пакетных процессах из самых разных источников. Гибкая конфигурация позволяет адаптироваться как к простым, так и к сложным конструкциям растений. Таким образом, создается централизованная и согласованная база данных, содержащая всю важную для качества информацию, доступную для анализа и составления отчетов в любое время.

Обзор различных типов данных, которые хранятся в базе данных для пакета.

Мощная визуализация

PM-QUALITY предлагает мощную визуализацию пакетных данных. Тенденции, сигналы тревоги, контрольные журналы, фазы и снимки четко представлены на диаграмме. Это позволяет легко оценить партию и сравнить ее с эталоном. К этим аналитическим представлениям, созданным в режиме онлайн, можно получить доступ в любое время и в любом месте — они интегрированы непосредственно в HMI или отдельно в офисе.

Диаграмма в формате PM-качества, на которой одновременно отображаются тренды, сигналы тревоги, снимки и фазы.

Гибкая отчетность

Встроенный редактор отчетов позволяет легко создавать настраиваемые отчеты для анализа качества, аудита или пакетного выпуска. Все необходимые данные могут быть представлены четко, от стандартизированных протоколов до сложных анализов. Это обеспечивает прозрачную документацию и отвечает требованиям к всеобъемлющей отчетности.

Предварительный просмотр отчета в редакторе отчетов PM-Quality — предварительно определенные блоки отчета перечислены слева.

Отслеживаемость партии

PM-QUALITY обеспечивает полную отслеживаемость всех данных, относящихся к качеству, на протяжении всего производственного процесса. Подробное архивирование, включая запись операционных протоколов, обеспечивает соответствие нормативным требованиям. Таким образом, PM‑QUALITY создает надежную основу для прозрачных, не поддающихся аудиту и отвечающих требованиям качества производственных процессов.

Отобразится отчет по выбранному пакету. В отчете указаны фазы, аварийные сигналы и контрольный журнал партии.

Гибкие конфигурации системы

PM-QUALITY гибко адаптируется к вашему системному ландшафту — от однопользовательских до многопроизводственных систем. Он легко интегрируется и автоматически генерирует пакетные отчеты на основе значений процесса, сообщений и контрольных журналов из различных источников. Модульная архитектура обеспечивает настраиваемое решение для широкого спектра промышленных сред и требований.

Графика растущей структуры PM‑QUALITY. От однопользовательской до многозаводской системы.

Узнайте, как другие используют PM‑QUALITY

Select...

PM-QUALITY в фармацевтике

В фармацевтической промышленности важна полная прослеживаемость. PM‑QUALITY автоматически записывает и архивирует все необходимые технологические и пакетные данные в фоновом режиме — от температуры и давления до лабораторных и аналитических данных. Это дает вам полное подтверждение хода выполнения каждой отдельной партии в любое время без дополнительных ручных усилий.

Ряды небольших янтарных стеклянных флаконов с синими колпачками, расположенных в лотке для лабораторных образцов.

Часто задаваемые вопросы