Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно PM-CONTROL?

В современном производственном мире эффективность — ключ к успеху. Выберите PM‑CONTROL, чтобы оптимизировать производственные процессы, минимизировать риски и обеспечить неизменно высокое качество продукции. Легко соблюдайте нормативные требования, такие как электронные подписи, управление версиями рецептов и контрольные журналы. PM‑CONTROL — это интеллектуальное решение для более безопасного и эффективного производства.

Обзор элемента управления PM-CONTROL для отображения и редактирования рецептов в режиме аудита.

Конфигурация вместо программирования: быстро и просто

Будь то проектирование, создание рецептов или управление заданиями во время выполнения — вы можете настроить все интуитивно с помощью удобных интерфейсов. Мощные мастера помогут вам справиться со сложными задачами.

Простая интеграция HMI

Мощные элементы управления легко интегрируются в интерфейс HMI. Благодаря широким возможностям дизайна они полностью адаптируются к вашей концепции пользовательского интерфейса, создавая функциональный и последовательный дизайн.

Масштабируемая серверная часть

PM‑CONTROL, поддерживаемый масштабируемой серверной архитектурой, расширяется в соответствии с вашими требованиями — будь то однопользовательская или многопользовательская система. Мощные интерфейсы обеспечивают беспрепятственную интеграцию в системы планирования.

Представленные возможности

Управление рецептами

PM‑CONTROL предлагает гибкое управление рецептами, которое легко интегрировано в WinCC. Производственные заданные значения передаются в подключенные системы HMI контролируемым образом даже при использовании сложных рецептур и нескольких целей. Интегрированный контрольный журнал, электронные подписи и автоматическое управление версиями делают PM‑CONTROL идеальным решением для регулируемой отрасли.

Обзор параметров рецепта, включая значения параметров для каждого шага.

Этапы приготовления рецепта

PM‑CONTROL позволяет детально определять этапы рецептуры для точного управления сложными производственными процессами. Каждый шаг включает определенные параметры, заданные значения, действия и время ожидания. Порядок и зависимости шагов можно гибко настроить.

Просмотр этапов приготовления рецептов в PM‑CONTROL

Планирование производственных заказов

Производственные заказы переносятся из системы планирования в гибкое планирование заказов PM‑CONTROL с помощью стандартизированных интерфейсов. Кроме того, заказы можно планировать и выполнять полностью автономно в системе SCADA — вы сохраняете полный контроль независимо от наличия MES и ERP. Интегрированный обзор планирования содержит подробное описание непосредственно в вашем HMI.

Обзор планирования заказов PM-CONTROL в нескольких производственных подразделениях.

Модульно расширяемый

Чтобы соответствовать стандартам качества на протяжении всего производственного процесса, PM‑CONTROL может дополнить управление заданными значениями серийной записью фактических производственных значений. Концепция модульной системы, основанная на открытой центральной платформе данных, обеспечивает необходимую свободу действий для будущего расширения.

На изображении показано комбинированное использование PM‑CONTROL и PM‑QUALITY в распределенной системе.

Открыто и безопасно

Используйте PM‑CONTROL в качестве интеллектуальной платформы данных для подключения к внешним системам через REST API, OPC UA или MQTT. Они обеспечивают гибкую интеграцию в системы MES или ERP и позволяют, например, создавать производственные заказы и рецепты. Это обеспечивает бесперебойную сквозную связь с автоматизированными рабочими процессами.

На рисунке показана безопасная связь между компонентами PM‑CONTROL и SIMATIC WinCC.

Узнайте, как другие используют PM‑CONTROL

Select...

PM‑CONTROL в фармацевтике

PM‑CONTROL — идеальный инструмент для регулируемой отрасли: благодаря интегрированным функциям управления версиями, одинарным или двойным электронным подписям и контрольному журналу изменения рецептов и заказов легко регистрируются в соответствии с нормативными требованиями. Это позволяет вам полностью контролировать партии и рецепты.

Ряды небольших янтарных стеклянных флаконов с синими колпачками, расположенных в лотке для лабораторных образцов.

Часто задаваемые вопросы