Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
СТАРТОВЫЙ НАБОР

SIMATIC S7‑1200 G2

Правильный выбор для большинства приложений
Решение, отвечающее требованиям современных машин

  • Повышенная производительность и масштабируемость — поддержка до 31 устройство в ПРОФИНЕТ сеть, включая ГРЯЗЬ, увеличенная вычислительная мощность, расширенная память программ и данных, а также уменьшена общая ширина примерно на 25% по сравнению с предыдущим семейством S7‑1200.
  • Высокопроизводительное управление движением — интегрированные функции управления движением; контроллер обеспечивает простоту и координацию управление осями а также базовая кинематика, обеспечение высокая точность движения.
  • Безопасность машины — интегрированный функции безопасности и встроенный Протокол ProfiSafe для связи с частотными преобразователями, оснащенными Интегрированная безопасность поддержка.
  • Расширенная диагностика — встроенный NFC обеспечивает быстрый доступ к данным об устройстве, диагностике и эксплуатации через Мобильные устройства Android/iOS, сокращение времени простоя и повышение эффективности обслуживания.

Стартовый набор

(Каталожный номер: ПЛ2: ДИФА-1200 Г 2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214 СМ контроллер, встроенный 14 цифровых входов, 10 цифровых выходов,
Программная память 300 кБ а также Память данных 750 кБ

6ES7822-0A25-0YA5

ШАГ 7 Базовая версия 21 программное обеспечение,
инженерный инструмент для разработки программ, включая Безопасность функциональность

Цена (нетто)

710 ЕВРО

Акция действует до 30 сентября 2026 года или до тех пор, пока есть запасы.

Эта информация предназначена только для маркетинговых целей и не является предложением по смыслу Гражданского кодекса. Мы оставляем за собой право предоставлять рекламные предложения только избранным корпоративным клиентам. Акция не направлена на потребителей.

ООО «Сименс», ул. Жупнича 11, 03‑821 Варшава, Польша | Тел. +48 22 870 9000 | Окружной суд столицы Варшавы, 14-й коммерческий отдел Национального судебного реестра, KRS 0000031854, уставный капитал: 96 831 415,00 злотых | Налоговый идентификатор (NIP): 526‑03‑02‑870

Радар продукта

Product Radar — это официальный инструмент Siemens, поддерживающий поиск продуктов.