Почему SIAPP?
SIAPP использует производительность процессора SICAM A8000 A8000 для трех приложений и обеспечивает полный доступ ко всем данным RTU без физического интерфейса.
Устройства серии SICAM A8000 A8000 используются по всей цепочке энергоснабжения для управления, дистанционного управления и автоматизации. SIAPP теперь предоставляет дополнительные функции для настройки SICAM A8000 A8000 A8000 специально для ваших приложений.
Учитывая структуру SIAPP, вам нужно только:
- Аппаратное обеспечение SICAM A8000 A8000 CP-8031 или CP-8050
- 1 лицензия SIAPP
- SIAPP SDK (комплект для разработки программного обеспечения) от «Github» (https://github.com)
- Программирование и тестирование с помощью прилагаемого интерфейса прикладного программирования (API)
Вы сможете:
- Создайте SIAPP как образ Docker
- Загрузите SIAPP в CP-8031 или CP-8051 через SICAM WEB или с помощью SD-карты
- Запустите 1 приложение SIAPP на процессоре SICAM A8000 CP-8031
- Запускайте до 3 приложений SIAPP параллельно на SICAM A8000 A8000 CP-8050