Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему устройства защиты от остаточного тока SENTRON?

УЗО SENTRON сочетают в себе обнаружение остаточного тока и защиту от перегрузки по току всего в одном модульном корпусе шириной (МВт), что обеспечивает надежную защиту персонала и кабелей.

УЗО из портфеля SENTRON предлагают подходящее решение для любого приложения. Все УЗО доступны в различных типах и версиях, подходящих для обнаружения различных типов остаточного тока и различных областей применения.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Ключевые преимущества

Надежная защита

УЗО из линейки SENTRON надежно защищают различные электрические цепи от токов замыкания.

Экономьте место

Сэкономьте место с помощью компактного решения для защиты от остаточного тока и линий. Добавьте блок 5SM6 AFD для защиты от токов замыкания, перегрузки по току, короткого замыкания и дуговых разрядов всего в двух модульных вариантах ширины.

Упростите модернизацию

Конструкция SENTRON упрощает модернизацию существующих систем. Привод слайдера также позволяет легко интегрироваться на DIN-рейках.

Избранные возможности

Гибкий спектр применения

Большой выбор типов и версий для защиты от прямого и косвенного контакта

Обширные унифицированные аксессуары для дополнительных функций

Все УЗО соответствуют национальным и международным стандартам

Быстрая сборка и установка

Простое расширение с помощью дополнительных компонентов для дополнительных функций

RCCB SENTRON 5SV доступны с разъемом N справа или слева

Равномерное использование стандартных штыревых шин

Удобное управление

Отдельная печать индикатора положения переключателя и ручки

Защита от прикосновений и досягаемости

Встроенное ручное управление ползунком

Легко отсоединяется от шинного узла

Компактные штыревые шины со встроенным N-проводником для SENTRON 5SV1

Часто задаваемые вопросы