Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SENTRON ADD?

Компактное устройство обнаружения дуговых неисправностей SENTRON обнаруживает любой тип дугового повреждения и немедленно отключает цепь, что необходимо для обеспечения всесторонней защиты электроустановки.

SENTRON AFDD подходит для новых зданий и установок, а также для модернизации и модернизации существующих промышленных, жилых или коммерческих зданий.

Эти устройства могут обнаруживать параллельные и последовательные дуговые неисправности, прерывать и отключать цепи, заменять существующие микроконтроллеры или подключаться к микроконтроллерам SENTRON или RCBO и иметь следующие характеристики:

  • Компактная конструкция с шириной всего одного модуля (МВт)
  • 50% экономии места в распределительном щите для новых установок
  • Запатентованная Siemens технология SIARC

Основные преимущества

Уменьшите риск электрического возгорания

Минимизируйте риски, связанные с современными электрическими устройствами и повышенной токовой нагрузкой, включая электрическое возгорание, даже из-за незначительных дефектов, таких как поврежденная изоляция проводов, раздавленные кабели или изогнутые разъемы.

Защитите людей и активы

Обеспечьте раннее обнаружение опасности возгорания от электрической линии до конечного устройства и предотвратите другие опасности, такие как поражение электрическим током или разрушение электрической системы в жилых, коммерческих или промышленных помещениях.

Максимальная экономия пространства

Замените существующие автоматические выключатели в старых зданиях, не увеличивая пространство. AFDD оснащен встроенным миниатюрным автоматическим выключателем (MCB) и имеет ту же ширину, что и MCB, что обеспечивает максимальную экономию места на распределительном щите.

Представленные возможности

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты

Смотрите

Видео | Устройство обнаружения дуговых неисправностей SENTRON 5SV6 (AFDD)

Видео | Функциональность устройства обнаружения дуговых неисправностей SENTRON 5SV6 в зданиях

Видео | Функциональность устройства обнаружения дуговых неисправностей SENTRON 5SV6 в промышленности