Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Распределение электроэнергии низкого напряжения

Компоненты и программное обеспечение SENTRON

Компоненты SENTRON, такие как устройства защиты, коммутации, измерения и мониторинга, обеспечивают безопасное, гибкое и прозрачное низковольтное распределение электроэнергии в зданиях, промышленности и инфраструктуре, а программное обеспечение SENTRON превращает данные компонентов в аналитику энергопотребления и состояния.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Почему портфель SENTRON?

Ассортимент SENTRON для низковольтного распределения электроэнергии органично сочетает высококачественные компоненты с интеллектуальным программным обеспечением. Продукты SENTRON обеспечивают надежность, эффективность и прозрачность всей вашей системы распределения электроэнергии: от надежных измерительных и коммуникационных устройств защиты, коммутационных и измерительных устройств до мощного программного обеспечения для мониторинга электропитания и состояния.

Программные решения обеспечивают эффективный мониторинг состояния для профилактического обслуживания, а также мониторинг энергопотребления в соответствии со стандартом ISO 50001: решение SENTRON Powercenter 3000 Powercenter 3000 — идеальный выбор для удобного входа, а SENTRON Powermanager предлагает комплексную систему управления энергопотреблением с расширенными функциями.

Discover a plug & operate energy management for ISO 50001 - Webinar on demand

Ключевые преимущества

Обеспечьте надежную безопасность

Защитите людей, кабели и установки от поражения электрическим током. Приобретите компоненты, которые обеспечивают отказоустойчивый источник питания и могут быть легко интегрированы в концепции решений, а также в системы автоматизации зданий и промышленности.

Ускорьте сборку и установку

Получите и сохраните свое конкурентное преимущество при проектировании распределительных щитов, распределительных щитов и шкафов управления. Сократите время и затраты на установку за счет упрощенной конфигурации и уменьшения потребностей в пространстве.

Повысить прозрачность

Получите информацию о состоянии, потоках и потреблении низковольтной распределительной сети с помощью программного обеспечения. Обеспечьте профилактическое обслуживание в зависимости от состояния и поддержите оперативное управление энергопотреблением.

Изучите продукты

Портфель SENTRON предлагает идеально скоординированный и современный ассортимент продуктов для отказоустойчивого распределения электроэнергии. Будь то промышленные предприятия, центры обработки данных или аэропорты, компоненты SENTRON надежно защищают людей, кабели и оборудование благодаря инструментам планирования и инженерным данным.

Часто задаваемые вопросы

Изучите ресурсы

Загрузки

Исследуйте

Поддержка