Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Мониторинг состояния низкого напряжения с помощью SENTRON

Заблаговременно выявляйте потребности в техническом обслуживании с помощью программного обеспечения SENTRON и избегайте дорогостоящих сбоев питания и простоев. Наши системы собирают и анализируют данные о состоянии ключевых компонентов. Это позволяет эффективно планировать меры по техническому обслуживанию без замены полностью функциональных компонентов в качестве меры предосторожности.

Зачем контролировать низковольтное распределение электроэнергии?

Современные здания и сооружения зависят от надежного электроснабжения — от доступа к зданиям и офисных информационных технологий до промышленного оборудования. Сбои питания не только прерывают работу, но и могут привести к значительным повреждениям. Если автоматический выключатель выходит из строя, защита и надежность нижестоящего источника питания находятся под угрозой. В центрах обработки данных даже одна минута простоя может стоить до 9 000 долларов.

Портфель программного обеспечения SENTRON, включая SENTRON Powercenter 3000 и SENTRON Powermanager, контролирует распределение электроэнергии в низковольтных системах. Анализ собранных данных позволяет выявить закономерности, указывающие на неисправности или предстоящие сбои устройств. Это позволяет операторам своевременно принимать корректирующие меры, например, путем корректировки интервалов технического обслуживания. Техническое обслуживание в зависимости от состояния позволяет снизить затраты на техническое обслуживание до 25%, увеличить время работы до 15% и сократить количество незапланированных технических сбоев до 70%.

Карта оцифрованного низковольтного распределительного устройства с конфигурацией SENTRON Digital

Основные преимущества

Значок глаза представляет собой анализ данных

Обеспечьте прозрачность и откройте для себя силу данных

Решения Condition monitoring записывают, собирают и анализируют данные от ключевых компонентов низковольтных систем распределения электроэнергии. Благодаря этим аналитическим данным операторы могут принимать обоснованные решения по профилактическому обслуживанию.

Изображение ручного ключа со значком мониторинга энергопотребления и состояния.

Планируйте эффективное обслуживание

Благодаря мониторингу состояния Siemens операторы получают автоматическое обновление состояния и своевременные предупреждающие сообщения. Это позволяет проводить целенаправленное и эффективное техническое обслуживание только в случае крайней необходимости и до возникновения повреждений.

Значок 24-часовых часов означает непрерывную безотказную работу

Повышение доступности системы

Данные о состоянии позволяют заранее определить потребности, поэтому меры по техническому обслуживанию можно планировать заранее и координировать с текущими операциями. Это помогает предотвратить незапланированные простои, обеспечивая безопасную и бесперебойную работу.

Представленные возможности

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Идеально скоординированное оборудование, программное обеспечение и приложения SENTRON

Скоординированная экосистема цифровизации состоит из измерительного и коммуникационного оборудования, интеллектуальных программных решений и облачных приложений. Это предлагает широкий спектр возможностей интеграции в существующие системы, масштабируемость и специальные алгоритмы обнаружения неисправностей.

Вам нужна помощь в поиске подходящего решения для мониторинга состояния низкого напряжения?

Мы помогаем вам от планирования до внедрения, чтобы найти идеальную установку и реализовать ее.

Аппаратные компоненты, поддерживающие связь

Компоненты, поддерживающие связь, могут быть интегрированы в низковольтную систему распределения электроэнергии. Ассортимент SENTRON включает воздушные автоматические выключатели SENTRON 3WA, автоматические выключатели в литом корпусе, обычно используемые в качестве выходных фидерных выключателей, и модульные установочные устройства, такие как предохранитель серии SENTRON 3NA COM NH. Например, автоматические выключатели SENTRON 3VA2 в литом корпусе обеспечивают индикатор исправности и прогнозируемый оставшийся срок службы. Каждый компонент вносит свой вклад в комплексную концепцию мониторинга состояния.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Визуализация и оценка данных состояния

Повышенная эксплуатационная готовность установки, более надежная работа и более эффективное техническое обслуживание: операторы получают множество преимуществ от мониторинга состояния системы распределения электроэнергии. Данные о состоянии устройств защиты, коммутации и измерения SENTRON с поддержкой связи передаются в программные решения SENTRON для низковольтного распределения электроэнергии. Там оно визуализируется и оценивается. Это помогает своевременно выявлять неизбежные сбои и во многих случаях предотвращать их до их возникновения.

Часто задаваемые вопросы

Изучите сопутствующие ресурсы и продукты

Белая книга и статьи

Белая бумага | Концепции интеллектуального обслуживания

Белая бумага | Повышение доступности системы за счет мониторинга состояния

Статья | Профилактическое обслуживание на основе мониторинга состояния

Листовки

Двухстраничный | Мониторинг состояния с помощью автоматических выключателей SENTRON 3WA и 3VA

флаер | Техническое обслуживание в зависимости от состояния повышает эксплуатационную готовность системы

Видеоролики

Видео | Надежность распределения электроэнергии. Часть 1

Видео | Надежность распределения электроэнергии. Часть 2

Видео | Надежность распределения электроэнергии. Часть 3

Видео | Управление аварийными сигналами с помощью SENTRON Powercenter 3000 Powercenter 3000

Начните свой путь к цифровизации