Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему коммутаторы уровня 3 SCALANCE X-400?

Проектируйте и управляйте сетями связи от уровня управления до уровня управления и обеспечьте высокую доступность с помощью управляемого коммутатора уровня 3 SCALANCE X-400.

Промышленные сети сталкиваются с растущими требованиями и сложными приложениями. Наш коммутатор SCALANCE X-400 позволяет решить эти проблемы благодаря множеству портов, высокой скорости передачи и поддержке оптоволоконных и медных кабелей. Воспользуйтесь преимуществами питания через Ethernet и гигабитной скорости передачи данных, обеспечивающих высокую производительность операций и высокую гибкость промышленной сети:

  • Обеспечьте гибкую настройку сети и внедрите ресурсоемкие приложения с высокой плотностью портов и различными вариантами полосы пропускания
  • Надежная работа в сложных промышленных условиях, поскольку коммутатор работает в диапазоне от -40° до +60°
  • Используйте интегрированные функции VLAN для структурирования крупных производственных сетей, повышения организационной и операционной эффективности

Ключевые преимущества

Повышение гибкости сети

Адаптируйте свою сеть к растущим требованиям с помощью повышенной гибкости. Коммутатор SCALANCE X-400 уровня 3 представляет собой надежное решение для удовлетворения растущих потребностей в связи, поэтому ваша инфраструктура остается гибкой и реагирующей на изменения.

Обеспечьте высокую доступность сети

Проектируйте сети от уровня управления до уровня управления для обеспечения высокой доступности. Это обеспечивает непрерывную работу и минимизирует время простоя, обеспечивая надежную основу для критически важных промышленных процессов и потока данных.

Упростите и оптимизируйте управление сетью

Оптимизируйте управление сложными производственными сетями. Интегрированная функциональность VLAN обеспечивает четкое структурирование и виртуальную сегментацию, снижая эксплуатационную сложность и упрощая администрирование вашей команды.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.