Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему коммутаторы SCALANCE X-300 для монтажа в стойку?

Стоечные коммутаторы SCALANCE X-300 и Ethernet объединяют операционные технологии (OT) и информационные технологии (ИТ), чтобы обеспечить надежное и безопасное подключение ваших машин и датчиков.

Коммутаторы SCALANCE X-300 — от стоечных коммутаторов до коммутаторов Ethernet и коммутаторов для чрезвычайно суровых промышленных сред — помогут вам создать гибкую и безопасную сетевую инфраструктуру в цеху.

Продукты SCALANCE X-300 включают в себя:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: компактные коммутаторы Ethernet для высокопроизводительных производственных сетей
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: стоечные коммутаторы с гибкими возможностями применения при температуре до +70°C
  • SCALANCE XR-300WG: экономичный и компактный стоечный коммутатор с классом защиты IP30

Ключевые преимущества

Разрабатывайте гибкие и безопасные решения

Объедините OT и IT, чтобы сделать цех более гибким и безопасным. Ethernet-коммутаторы SCALANCE X-300 доступны в виде компактных или 19-дюймовых стоечных устройств.

Обеспечьте высокую доступность сети

Воспользуйтесь преимуществами высокой доступности сети благодаря таким механизмам резервирования, как MRP и виртуальные локальные сети, а также передача данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Оптимизируйте пространство

Коммутаторы SCALANCE X-300 позволяют разместить до 28 оконечных устройств в небольшом монтажном пространстве.

Избранные возможности