Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему серия RUGGEDCOM RST2000 серии RST2000?

Серия RUGGEDCOM RST2000 включает управляемые 10-гигабитные стоечные коммутаторы RUGGEDCOM для приложений с высокой пропускной способностью и плотностью портов. Эти многоуровневые коммутаторы Ethernet обеспечивают надежные сетевые решения для критически важных инфраструктур, таких как электроэнергетика, транспорт и нефтегазовая отрасль.

Сети критически важной инфраструктуры сталкиваются с растущими объемами данных с устройств Интернета вещей и требуют безопасных подключений к OT/IT. Наши коммутаторы обеспечивают безопасную и безошибочную связь в суровых условиях и выдерживают электромагнитные помехи, скачки напряжения и экстремальные температуры.

Объедините несколько устройств и приложений на одном коммутаторе с высокой плотностью портов, пропускной способностью и питанием через Ethernet для снижения капитальных затрат. Обеспечьте высокую доступность сети и минимизируйте время простоя за счет бесперебойного резервирования или быстрого переключения на резервный ресурс. Защитите свою сеть от киберугроз с помощью шифрования MACsec и других функций безопасности.

Выберите между:

Ключевые преимущества

Сократите расходы

Объедините несколько конечных устройств и приложений на одном коммутаторе. Используйте высокую плотность портов, высокую пропускную способность и возможности Power-over-Ethernet, чтобы снизить общие расходы.

Повышение доступности сети

Минимизируйте риск простоя в своей сети OT с помощью беспрепятственного резервирования или быстрого переключения на резервный ресурс. Обеспечьте микросекундную точность при выполнении критически важных операций для обеспечения непрерывной и надежной связи.

Защитите свою сеть

Защитите свою сеть от интрузивных атак с помощью шифрования MACsec и других функций безопасности. Внедрите контроль доступа и сегментацию сети для поддержания целостности данных.

Избранные возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.