Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Внедрение PROFINET для промышленных продуктов

Ускорьте разработку PROFINET с помощью ERTEC, PROFINET Driver и готовых к использованию стеков PROFINET для эффективного внедрения в промышленные продукты.

Почему PROFINET для разработки продуктов?

Сократите время разработки и точно удовлетворите требования клиентов. Siemens сочетает обширные ноу-хау PROFINET с проверенными аппаратными и программными компонентами для контроллеров и устройств. Выбирайте адаптируемые драйверы, комплекты средств разработки, ASIC ERTEC и профили приложений, а также консультации, инструменты тестирования и сертификационную поддержку.

Ускорьте разработку с помощью проверенных компонентов

Используйте готовые к интеграции стеки, драйверы, наборы средств разработки, API и ASIC ERTEC вместо создания комплексного коммуникационного решения с нуля.

Выберите подходящую технологию

Выберите функциональность контроллера или устройства, производительность RT или IRT, стандартное Ethernet или специализированное оборудование и необходимый класс безопасности.

Получите поддержку с помощью сертификации

Воспользуйтесь опытом Siemens PROFINET, примерами применения, испытательными лабораториями и технической поддержкой от первоначальной концепции до успешной сертификации.

Ключевые сведения о разработке

Роль устройства

Контроллер PROFINET или устройство PROFINET

Производительность

RT или IRT, в зависимости от приложения

Внедрение

Драйвер PROFINET, комплект для разработки или ERTEC ASIC

аппаратное обеспечение

Стандартное оборудование Ethernet или встроенный двухпортовый коммутатор

Профили

Доступна поддержка ProfiSafe и ProfiDrive

Поддержка жизненного цикла

Консультационная поддержка, тестирование и сертификация

Популярные возможности разработки

Диаграмма выбора технологий для контроллеров и устройств PROFINET

Выберите правильную технологию PROFINET

Сначала определите роль продукта, требуемую производительность связи и класс безопасности. Выберите функциональность контроллера или устройства, RT или IRT, а затем выберите реализацию, которая лучше всего соответствует архитектуре и модели разработки продукта.

Разработка контроллеров с помощью драйвера PROFINET

Разработка контроллеров PROFINET RT и IRT для встраиваемых систем или систем на базе ПК. Решение с исходным кодом поддерживает адаптацию к операционным системам и аппаратным платформам, а TIA Portal или ConfigLib позволяет настраивать устройства, топологию и параметры приложения.

Разработка контроллера PROFINET с помощью драйвера PROFINET
Разработка встроенных устройств PROFINET совместно с ERTEC

Создавайте встроенные устройства с помощью ERTEC

Начните с проверенного эталонного дизайна аппаратного обеспечения, стека PROFINET, API, адаптации операционной системы, образцов приложений, файлов GSD и инструментов тестирования. ERTEC 2100 является предпочтительной платформой для новых высокопроизводительных проектов с комплексными требованиями к безопасности.

Используйте стандартное оборудование Ethernet

Разрабатывайте устройства PROFINET RT на стандартном оборудовании Ethernet с помощью драйвера PROFINET. Исходный код поддерживает встроенные продукты и продукты на базе ПК, эталонные реализации Debian и общую связь между PROFINET и IT/IIoT, например OPC UA или MQTT.

Разработка устройств PROFINET на стандартном оборудовании Ethernet
Профили приложений ProfiSafe и ProfiDrive

Добавьте профили безопасности и привода

Используйте стартовый комплект ProfiSafe для внедрения отказоустойчивых полевых устройств и образцов приложений ProfiDrive для реализации стандартизированного поведения приводов. Оба профиля основаны на PROFINET и помогают ускорить разработку продуктов для конкретных приложений.

Часто задаваемые вопросы

Изучите дополнительные ресурсы

Ресурсы для развития

Информационный бюллетень | Информационный бюллетень по драйверам PROFINET

Информационный бюллетень | Разработка устройств с помощью ERTEC

Информационный бюллетень | Классы устройств PROFINET

Профили и поддержка